norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento y leva de fundición inyectada de cinc.
Tuerca de acero. Junta plana de goma.
Versión:Carcasa y accionamiento cromados.
Leva en bruto. Tuerca cincada.
Indicación:Los cierres de cuarto de vuelta con leva escalonada se usan principalmente en puertas y carcasas que requieren una presión de apriete más elevada de la junta. Se pueden utilizar a la derecha o a la izquierda. El proceso de cierre siempre se lleva a cabo en el sentido de las agujas del reloj. Mediante el giro a la derecha del accionamiento se puede aumentar el recorrido de inclinación por pasos hasta 9,5 mm con un ángulo de giro máximo de 270°.

Protegido del polvo y el agua según IP65.
Accesorios:Llave de vaso 05586Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Paletón doble 3 mm
c) Paletón doble 5 mm

1) Junta tórica
2) Adaptador
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05576 Cierres de cuarto de vuelta con leva escalonada 368 kB

Planos

Cierres de cuarto de vuelta con leva escalonada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoAL

S
máx.
CADAcc.PrecioPedir
05576-17301cuadrado 7 mm30 -9,53020 287.05 MXN
05576-17401cuadrado 7 mm40 -9,54030 314.16 MXN
05576-17501cuadrado 7 mm50 -9,55040 332.05 MXN
05576-17601cuadrado 7 mm60 -9,56050 350.49 MXN
05576-43301paletón doble 3 mm30 -9,53020 287.05 MXN
05576-43401paletón doble 3 mm40 -9,54030 314.16 MXN
05576-43501paletón doble 3 mm50 -9,55040 332.05 MXN
05576-43601paletón doble 3 mm60 -9,56050 350.49 MXN
05576-45301paletón doble 5 mm30 -9,53020 287.05 MXN
05576-45401paletón doble 5 mm40 -9,54030 314.16 MXN
05576-45501paletón doble 5 mm50 -9,55040 332.05 MXN
05576-45601paletón doble 5 mm60 -9,56050 350.49 MXN