|
|
05577Cierres de cuarto de vuelta con rueda libre |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc. Tuerca de latón. Leva de acero.Versión:Carcasa cincada y pasivada en azul. Muletilla negra con recubrimiento de KTL. Leva cincada.Indicación:Especialmente adecuado para armarios de acero, taquillas en vestuarios, escuelas, centros de ocio y empresas industriales.Modo de accionamiento:La función de marcha libre integrada ofrece, en comparación con los cierres giratorios convencionales, una alta seguridad contra accionamiento forzado. Montaje:El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado.Atención:Garantizamos un funcionamiento óptimo en candados con horquillas de Ø6,0 - Ø8,0 mm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | L | H | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05577-22224 | 22,4 | 44 | 22,4 |  | | 194.22 MXN | | 05577-22248 | 24,8 | 42 | 22,4 |  | | 194.22 MXN | | 05577-22304 | 30,4 | 45 | 22,4 |  | | 194.22 MXN | | 05577-22359 | 35,9 | 49 | 22,4 |  | | 194.22 MXN | | 05577-22424 | 42,4 | 45 | 22,4 |  | | 194.22 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|