norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Leva de acero.
Versión:Carcasa y accionamiento cromados.
Leva cincada.
Indicación:Tipo de protección IP65. Esto se consigue por medio de una junta tórica adicional bajo el accionamiento y una junta plana dispuesta en la carcasa. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Ranura
c) Paletón doble 3 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05568 Cierres de cuarto de vuelta versión larga 222 kB

Planos (vista completa)

Cierres de cuarto de vuelta versión larga

Cierre de cuarto de vuelta con versión larga

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaH

AccionamientoSWCADAcc.PrecioPedir
05568-1830130cuadrado 8 mm27 205.40 MXN
05568-4030130paletón doble 3 mm27 238.42 MXN
05568-2030130ranura27 263.12 MXN
05568-1840140cuadrado 8 mm27 205.40 MXN
05568-4040140paletón doble 3 mm27 238.42 MXN
05568-2040140ranura27 263.12 MXN
05568-1850150cuadrado 8 mm27 205.40 MXN
05568-4050150paletón doble 3 mm27 238.42 MXN
05568-2050150ranura27 263.12 MXN

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
A
Con longitud de carcasa
H=18
A
Con longitud de carcasa
H=30
A
Con longitud de carcasa
H=40
A
Con longitud de carcasa
H=50
L

CADAcc.PrecioPedir
05569-135X160acero1628384835 15.60 MXN
05569-135X180acero1830405035 15.60 MXN
05569-135X200acero2032425235 15.60 MXN
05569-135X220acero2234445435 15.60 MXN
05569-135X240acero2436465635 15.60 MXN
05569-145X040acero416263645 15.60 MXN
05569-145X060acero618283845 15.60 MXN
05569-145X080acero820304045 15.60 MXN
05569-145X100acero1022324245 15.60 MXN
05569-145X120acero1224344445 15.60 MXN
05569-145X140acero1426364645 15.60 MXN
05569-145X160acero1628384845 15.60 MXN
05569-145X180acero1830405045 15.60 MXN
05569-145X200acero2032425245 15.60 MXN
05569-145X220acero2234445445 15.60 MXN
05569-145X240acero2436465645 15.60 MXN
05569-145X260acero2638485845 15.60 MXN
05569-145X280acero2840506045 15.60 MXN
05569-145X300acero3042526245 15.60 MXN
05569-145X320acero3244546445 15.60 MXN
05569-145X340acero3446566645 15.60 MXN
05569-145X360acero3648586845 17.68 MXN
05569-145X380acero3850607045 17.68 MXN
05569-145X400acero4052627245 17.68 MXN
05569-145X420acero4254647445 17.68 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50