|
|
05060Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie acodado |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Chapa de acero DD11 1.0332.Versión:Partes de acero cincado. Perno del eje tratado en caliente. Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Véanse los accesorios en 05200 – 05280. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | L | L1 mín. | L1 máx. | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A mín. | A máx. | M=Husillo de presión | D1 | R1 | R2 | S | S1 | F kN | Empuñaduras de plástico | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05060-05 | 4,5 | 7 | 26 | 32 | 26 | 5 | 30 | 8,5 | 22 | 10 | 23 | 9,5 | 33 | 10 | 14 | 16 | M5x35 | 4,5 | 56,5 | 96 | 10,5 | 2 | 0,8 | 05200-100 | | | 358.02 MXN | | 05060-06 | 5,5 | 8 | 31 | 38 | 32 | 9 | 38 | 11,5 | 27 | 13 | 29 | 11,5 | 44 | 11 | 12 | 14 | M6x50 | 5,5 | 70,5 | 121 | 13,5 | 3 | 1 | 05200-105 | | | 422.24 MXN | | 05060-08 | 7 | 12 | 40 | 45 | 39 | 9 | 45 | 13 | 32 | 16 | 35 | 14 | 51 | 14 | 19 | 21 | M8x50 | 6,5 | 86 | 151 | 16 | 3 | 2,3 | 05200-115 | | | 481.00 MXN | | 05060-10 | 8 | 18,5 | 59,5 | 56 | 43 | 7,5 | 50 | 15 | 38 | 20 | 39 | 18 | 55,5 | 18 | 26 | 28 | M10x70 | 8,5 | 110 | 177 | 18 | 3,5 | 3,5 | 05200-120 | | | 639.08 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|