norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Chapa de acero DD11 1.0332.Versión:Partes de acero cincado.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los tornillos no se incluyen en el suministro.
Accesorios:05200 Empuñaduras de plástico
05280 Tapas protectoras
05899 Sensores dinamométricos para dispositivos de sujeción rápida
Indicación sobre el dibujo:
1) Soldable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05020 Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y brazo de sujeción completo 180 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción rápida 128 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y brazo de sujeción completo

Selección/filtro de artículos

Referencia

LL1L2L3L4BHH1H2H3H4A
mín.
A
máx.
MD1D2R1R2SS1F
kN
Empuñaduras
de plástico
CADAcc.PrecioPedir
05020-081775453993216351442121921M86,58,5103143632,205200-115  649.84 MXN
05020-10189256437,53820391848162628M108,510,512517773,53,405200-120  850.53 MXN
05020-12110122685094525452256193232M128,512,5159215844,505200-135  884.90 MXN