norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Chapa de acero DD11 1.0332.Versión:Partes de acero cincado.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Accesorios:05200 Empuñaduras de plástico
05280 Tapas protectoras
05899 Sensores dinamométricos para dispositivos de sujeción rápida
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05020 Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal 192 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción rápida 128 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal

Selección/filtro de artículos

Referencia

LL1
mín.
L1
máx.
L2L3L4BHH1H2H3H4A
mín.
A
máx.
M=Husillo de presiónD1R1R2SS1F
kN
αEmpuñaduras
de plástico
CADAcc.PrecioPedir
05020-054,51635322652210239,528101416M5x354,556,59610,520,8108°05200-100  352.46 MXN
05020-065,523463832927132911,535111214M6x505,570,512113,531108°05200-105  376.49 MXN
05020-0872755453993216351442141921M8x506,5861431632,3108°05200-115  453.64 MXN
05020-108337456437,53820391848182628M10x708,5110177183,53,5108°05200-120  619.37 MXN
05020-121045100685094525452256213232M12x808,5140215234490°05200-135  890.21 MXN