|
|
06440Palancas de apriete de acero, con rosca interior, acabado... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de 1.0401. Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Empuñadura gris plateado con acabado martillado. Partes de acero bruñido.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | X | A | A1 | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H3 | H4 | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06440-108 | acero | M8 | 83 | 107 | 17 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 24 |  | | 403.44 MXN | | 06440-110 | acero | M10 | 83 | 107 | 17 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 24 |  | | 403.44 MXN | | 06440-112 | acero | M12 | 83 | 107 | 17 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 24 |  | | 403.44 MXN | | 06440-212 | acero | M12 | 108 | 138,5 | 23 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 26 |  | | 535.92 MXN | | 06440-216 | acero | M16 | 108 | 138,5 | 23 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 26 |  | | 535.92 MXN | | 06440-316 | acero | M16 | 132 | 168 | 27 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 36 |  | | 747.60 MXN | | 06440-320 | acero | M20 | 132 | 168 | 27 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 36 |  | | 747.60 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|