norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de apriete de plástico con rosca exterior y collar extendido, inserto roscado de acero inoxidable
06611-50

Palancas de apriete de plástico con rosca exterior y collar...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La palanca de sujeción con collar extendido sustituye por ejemplo los tornillos en los conectores para tubos, con lo que facilita sujetar y soltar sin herramientas la conexión roscada.
La palanca de sujeción de plástico con empuñadura ergonómica ofrece una estética moderna de alta calidad en combinación con una sensación muy cómoda.
Material:Empuñadura de termoplástico de alto rendimiento, reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura gris antracita RAL 7021.
Partes de acero en acabado natural.
Indicación:En las tablas de medidas de los conectores para tubos se indica una recomendación para la palanca de sujeción adecuada. Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo máx. 100 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 130 °C.
Ventajas:Sujeción y soltado de conectores para tubos, por apriete y sin herramientas
Elevada rigidez y resistencia.
Bajo peso propio.
Buena resistencia a la corrosión y a las sustancias químicas.

A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.
Plástico para altas temperaturas en gris antracita.
Temperatura de uso continuo según IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Esterilizable con vapor (resistente a la hidrólisis) y adecuada para aplicaciones con agua caliente.
Accesorios:Para conectores para tubos.Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06611-50 Palancas de apriete de plástico con rosca exterior y collar extendido, inserto roscado de acero inoxidable 437 kB

Planos

Palancas de apriete de plástico con rosca exterior y collar extendido, inserto roscado de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoAA1BDD1D2H1H2H3H4LXTipo de roscaNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06611-50-106101X16139,946,87,91013,213,81020,236,84116M6rosca exterior16 144.00 MXN
06611-50-106101X18139,946,87,91013,213,81020,236,84118M6rosca exterior16 144.00 MXN
06611-50-208141X16265,274,810,51318,519,11426,150,154,616M8rosca exterior20 172.56 MXN
06611-50-208141X20265,274,810,51318,519,11426,150,154,620M8rosca exterior20 172.56 MXN
06611-50-208141X25265,274,810,51318,519,11426,150,154,625M8rosca exterior20 172.56 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50