|
|
06613-06Palancas de sujeción ECO de plástico con rosca exterior,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura e inserto de termoplástico reforzado. Casquillo de acero inoxidable.Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Modo de accionamiento:La palanca está encajada mediante una corona dentada en el estado no accionado en el inserto dentado, de este modo la rosca puede fijarse o soltarse. Presionando la empuñadura se puede cambiar de posición y mediante fuerza del muelle se puede volver a encajar en la corona dentada.A petición:Modelos especiales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06613-06-1041X10 | gris antracita RAL 7021 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 | | | 86.64 MXN | | 06613-06-1041X15 | gris antracita RAL 7021 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 | | | 86.64 MXN | | 06613-06-1041X20 | gris antracita RAL 7021 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 | | | 86.64 MXN | | 06613-06-1051X10 | gris antracita RAL 7021 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 | | | 86.64 MXN | | 06613-06-1051X15 | gris antracita RAL 7021 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 | | | 86.64 MXN | | 06613-06-1051X20 | gris antracita RAL 7021 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 | | | 86.64 MXN | | 06613-06-1051X25 | gris antracita RAL 7021 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 25 | 12 | | | 86.64 MXN | | 06613-06-2051X10 | gris antracita RAL 7021 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-2051X15 | gris antracita RAL 7021 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-2051X20 | gris antracita RAL 7021 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-2051X25 | gris antracita RAL 7021 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-2051X30 | gris antracita RAL 7021 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-2051X40 | gris antracita RAL 7021 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 103.92 MXN | | 06613-06-2061X10 | gris antracita RAL 7021 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-2061X15 | gris antracita RAL 7021 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-2061X20 | gris antracita RAL 7021 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-2061X25 | gris antracita RAL 7021 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-2061X30 | gris antracita RAL 7021 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-2061X40 | gris antracita RAL 7021 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 103.92 MXN | | 06613-06-2081X10 | gris antracita RAL 7021 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-2081X15 | gris antracita RAL 7021 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-2081X20 | gris antracita RAL 7021 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-2081X25 | gris antracita RAL 7021 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-2081X30 | gris antracita RAL 7021 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-2081X40 | gris antracita RAL 7021 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 103.92 MXN | | 06613-06-3081X20 | gris antracita RAL 7021 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 | | | 130.08 MXN | | 06613-06-3081X25 | gris antracita RAL 7021 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 | | | 130.08 MXN | | 06613-06-3081X30 | gris antracita RAL 7021 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 | | | 130.08 MXN | | 06613-06-3081X40 | gris antracita RAL 7021 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 | | | 135.84 MXN | | 06613-06-3081X50 | gris antracita RAL 7021 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 50 | 12 | | | 135.84 MXN | | 06613-06-3081X60 | gris antracita RAL 7021 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 | | | 135.84 MXN | | 06613-06-3101X20 | gris antracita RAL 7021 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 | | | 130.08 MXN | | 06613-06-3101X25 | gris antracita RAL 7021 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 | | | 130.08 MXN | | 06613-06-3101X30 | gris antracita RAL 7021 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 | | | 130.08 MXN | | 06613-06-3101X40 | gris antracita RAL 7021 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 | | | 135.84 MXN | | 06613-06-3101X50 | gris antracita RAL 7021 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 50 | 12 | | | 135.84 MXN | | 06613-06-3101X60 | gris antracita RAL 7021 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 | | | 135.84 MXN | | 06613-06-10484X10 | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 | | | 86.64 MXN | | 06613-06-10484X15 | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 | | | 86.64 MXN | | 06613-06-10484X20 | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 | | | 86.64 MXN | | 06613-06-10584X10 | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 | | | 86.64 MXN | | 06613-06-10584X15 | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 | | | 86.64 MXN | | 06613-06-10584X20 | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 | | | 86.64 MXN | | 06613-06-10584X25 | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 25 | 12 | | | 86.64 MXN | | 06613-06-20584X10 | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-20584X15 | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-20584X20 | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-20584X25 | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-20584X30 | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-20584X40 | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 103.92 MXN | | 06613-06-20684X10 | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-20684X15 | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-20684X20 | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-20684X25 | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-20684X30 | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-20684X40 | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 103.92 MXN | | 06613-06-20884X10 | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-20884X15 | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-20884X20 | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-20884X25 | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-20884X30 | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 102.72 MXN | | 06613-06-20884X40 | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 103.92 MXN | | 06613-06-30884X20 | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 | | | 130.08 MXN | | 06613-06-30884X25 | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 | | | 130.08 MXN | | 06613-06-30884X30 | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 | | | 130.08 MXN | | 06613-06-30884X40 | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 | | | 135.84 MXN | | 06613-06-30884X50 | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 50 | 12 | | | 135.84 MXN | | 06613-06-30884X60 | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 | | | 135.84 MXN | | 06613-06-31084X20 | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 | | | 130.08 MXN | | 06613-06-31084X25 | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 | | | 130.08 MXN | | 06613-06-31084X30 | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 | | | 130.08 MXN | | 06613-06-31084X40 | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 | | | 135.84 MXN | | 06613-06-31084X50 | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 50 | 12 | | | 135.84 MXN | | 06613-06-31084X60 | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 | | | 135.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|