|
|
06612Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y pieza de... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc. Partes de acero con clase de resistencia 5.8. Perno de presión de latón, acero o de POM. Bola de acero.Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:Los diferentes pernos de presión se emplean para evitar puntos de presión, compensar posibles desniveles en la contrapieza, o aumentar el agarre en la pieza de trabajo sujetada. Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud. A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores de palanca de sujeción y variantes de perno de presión, así como modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:Forma A: perno de presión de latón Forma B: perno de presión de POM Forma C: con bola Forma D: con bola aplanada Forma E: con punta Forma F: con espiga cilíndrica bombeada Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | Tamaño | X | D | D1 | D2 | D3 | Ø de bola | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | L1 | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06612-11051X20 | A | perno de latón | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 20 | - | 16 | | | 122.40 MXN | | 06612-11051X30 | A | perno de latón | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 30 | - | 16 | | | 122.40 MXN | | 06612-11051X40 | A | perno de latón | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 40 | - | 16 | | | 133.20 MXN | | 06612-11051X50 | A | perno de latón | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 50 | - | 16 | | | 133.20 MXN | | 06612-11061X20 | A | perno de latón | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 20 | - | 16 | | | 122.40 MXN | | 06612-11061X30 | A | perno de latón | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 30 | - | 16 | | | 122.40 MXN | | 06612-11061X40 | A | perno de latón | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 40 | - | 16 | | | 133.20 MXN | | 06612-11061X50 | A | perno de latón | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 50 | - | 16 | | | 133.20 MXN | | 06612-12061X20 | A | perno de latón | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | - | 20 | | | 139.44 MXN | | 06612-12061X30 | A | perno de latón | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 30 | - | 20 | | | 139.44 MXN | | 06612-12061X40 | A | perno de latón | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 40 | - | 20 | | | 150.48 MXN | | 06612-12061X50 | A | perno de latón | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 50 | - | 20 | | | 150.48 MXN | | 06612-12061X60 | A | perno de latón | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 60 | - | 20 | | | 150.48 MXN | | 06612-12081X20 | A | perno de latón | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | - | 20 | | | 139.44 MXN | | 06612-12081X30 | A | perno de latón | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 30 | - | 20 | | | 139.44 MXN | | 06612-12081X40 | A | perno de latón | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 40 | - | 20 | | | 150.48 MXN | | 06612-12081X50 | A | perno de latón | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 50 | - | 20 | | | 150.48 MXN | | 06612-12081X60 | A | perno de latón | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 60 | - | 20 | | | 150.48 MXN | | 06612-12101X20 | A | perno de latón | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | - | 20 | | | 139.44 MXN | | 06612-12101X30 | A | perno de latón | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 30 | - | 20 | | | 139.44 MXN | | 06612-12101X40 | A | perno de latón | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 40 | - | 20 | | | 150.48 MXN | | 06612-12101X50 | A | perno de latón | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 50 | - | 20 | | | 150.48 MXN | | 06612-12101X60 | A | perno de latón | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 60 | - | 20 | | | 150.48 MXN | | 06612-21051X20 | B | perno de POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 20,5 | - | 16 | | | 122.40 MXN | | 06612-21051X30 | B | perno de POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 30,5 | - | 16 | | | 122.40 MXN | | 06612-21051X40 | B | perno de POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 40,5 | - | 16 | | | 133.20 MXN | | 06612-21051X50 | B | perno de POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 50,5 | - | 16 | | | 133.20 MXN | | 06612-21061X20 | B | perno de POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 19,8 | - | 16 | | | 122.40 MXN | | 06612-21061X30 | B | perno de POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 29,8 | - | 16 | | | 122.40 MXN | | 06612-21061X40 | B | perno de POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 39,8 | - | 16 | | | 133.20 MXN | | 06612-21061X50 | B | perno de POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 49,8 | - | 16 | | | 133.20 MXN | | 06612-22061X20 | B | perno de POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 19,8 | - | 20 | | | 139.44 MXN | | 06612-22061X30 | B | perno de POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 29,8 | - | 20 | | | 139.44 MXN | | 06612-22061X40 | B | perno de POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 39,8 | - | 20 | | | 150.48 MXN | | 06612-22061X50 | B | perno de POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 49,8 | - | 20 | | | 150.48 MXN | | 06612-22061X60 | B | perno de POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 59,8 | - | 20 | | | 150.48 MXN | | 06612-22081X20 | B | perno de POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 19,6 | - | 20 | | | 139.44 MXN | | 06612-22081X30 | B | perno de POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 29,6 | - | 20 | | | 139.44 MXN | | 06612-22081X40 | B | perno de POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 39,6 | - | 20 | | | 150.48 MXN | | 06612-22081X50 | B | perno de POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 49,6 | - | 20 | | | 150.48 MXN | | 06612-22081X60 | B | perno de POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 59,6 | - | 20 | | | 150.48 MXN | | 06612-22101X20 | B | perno de POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 19,9 | - | 20 | | | 139.44 MXN | | 06612-22101X30 | B | perno de POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 29,9 | - | 20 | | | 139.44 MXN | | 06612-22101X40 | B | perno de POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 39,9 | - | 20 | | | 150.48 MXN | | 06612-22101X50 | B | perno de POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 49,9 | - | 20 | | | 150.48 MXN | | 06612-22101X60 | B | perno de POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 59,9 | - | 20 | | | 150.48 MXN | | 06612-31051X20 | C | bola de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | - | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 19,5 | - | 16 | | | 134.40 MXN | | 06612-31051X30 | C | bola de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | - | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 29,5 | - | 16 | | | 134.40 MXN | | 06612-31051X40 | C | bola de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | - | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 39,5 | - | 16 | | | 146.88 MXN | | 06612-31051X50 | C | bola de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | - | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 49,5 | - | 16 | | | 146.88 MXN | | 06612-31061X20 | C | bola de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | - | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 19,3 | - | 16 | | | 134.40 MXN | | 06612-31061X30 | C | bola de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | - | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 29,3 | - | 16 | | | 134.40 MXN | | 06612-31061X40 | C | bola de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | - | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 39,3 | - | 16 | | | 146.88 MXN | | 06612-31061X50 | C | bola de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | - | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 49,3 | - | 16 | | | 146.88 MXN | | 06612-32061X20 | C | bola de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 19,3 | - | 20 | | | 153.36 MXN | | 06612-32061X30 | C | bola de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 29,3 | - | 20 | | | 153.36 MXN | | 06612-32061X40 | C | bola de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 39,3 | - | 20 | | | 165.12 MXN | | 06612-32061X50 | C | bola de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 49,3 | - | 20 | | | 165.12 MXN | | 06612-32061X60 | C | bola de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 59,3 | - | 20 | | | 165.12 MXN | | 06612-32081X20 | C | bola de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 19,2 | - | 20 | | | 153.36 MXN | | 06612-32081X30 | C | bola de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 29,2 | - | 20 | | | 153.36 MXN | | 06612-32081X40 | C | bola de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 39,2 | - | 20 | | | 165.12 MXN | | 06612-32081X50 | C | bola de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 49,2 | - | 20 | | | 165.12 MXN | | 06612-32081X60 | C | bola de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 59,2 | - | 20 | | | 165.12 MXN | | 06612-32101X20 | C | bola de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 19,7 | - | 20 | | | 153.36 MXN | | 06612-32101X30 | C | bola de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 29,7 | - | 20 | | | 153.36 MXN | | 06612-32101X40 | C | bola de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 39,7 | - | 20 | | | 165.12 MXN | | 06612-32101X50 | C | bola de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 49,7 | - | 20 | | | 165.12 MXN | | 06612-32101X60 | C | bola de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | - | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 59,7 | - | 20 | | | 165.12 MXN | | 06612-41051X20 | D | bola de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 19,1 | - | 16 | | | 140.40 MXN | | 06612-41051X30 | D | bola de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 29,1 | - | 16 | | | 140.40 MXN | | 06612-41051X40 | D | bola de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 39,1 | - | 16 | | | 153.36 MXN | | 06612-41051X50 | D | bola de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 49,1 | - | 16 | | | 153.36 MXN | | 06612-41061X20 | D | bola de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 18,6 | - | 16 | | | 140.40 MXN | | 06612-41061X30 | D | bola de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 28,6 | - | 16 | | | 140.40 MXN | | 06612-41061X40 | D | bola de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 38,6 | - | 16 | | | 153.36 MXN | | 06612-41061X50 | D | bola de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 48,6 | - | 16 | | | 153.36 MXN | | 06612-42061X20 | D | bola de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 18,6 | - | 20 | | | 160.56 MXN | | 06612-42061X30 | D | bola de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 28,6 | - | 20 | | | 160.56 MXN | | 06612-42061X40 | D | bola de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 38,6 | - | 20 | | | 172.80 MXN | | 06612-42061X50 | D | bola de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 48,6 | - | 20 | | | 172.80 MXN | | 06612-42061X60 | D | bola de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 58,6 | - | 20 | | | 172.80 MXN | | 06612-42081X20 | D | bola de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 18,3 | - | 20 | | | 160.56 MXN | | 06612-42081X30 | D | bola de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 28,3 | - | 20 | | | 160.56 MXN | | 06612-42081X40 | D | bola de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 38,3 | - | 20 | | | 172.80 MXN | | 06612-42081X50 | D | bola de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 48,3 | - | 20 | | | 172.80 MXN | | 06612-42081X60 | D | bola de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 58,3 | - | 20 | | | 172.80 MXN | | 06612-42101X20 | D | bola de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 18,3 | - | 20 | | | 160.56 MXN | | 06612-42101X30 | D | bola de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 28,3 | - | 20 | | | 160.56 MXN | | 06612-42101X40 | D | bola de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 38,3 | - | 20 | | | 172.80 MXN | | 06612-42101X50 | D | bola de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 48,3 | - | 20 | | | 172.80 MXN | | 06612-42101X60 | D | bola de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 58,3 | - | 20 | | | 172.80 MXN | | 06612-51051X20 | E | punta de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 20 | 0,5 | 16 | | | 146.88 MXN | | 06612-51051X30 | E | punta de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 30 | 0,5 | 16 | | | 146.88 MXN | | 06612-51051X40 | E | punta de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 40 | 0,5 | 16 | | | 160.08 MXN | | 06612-51051X50 | E | punta de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 50 | 0,5 | 16 | | | 160.08 MXN | | 06612-51061X20 | E | punta de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 20 | 0,8 | 16 | | | 146.88 MXN | | 06612-51061X30 | E | punta de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 30 | 0,8 | 16 | | | 146.88 MXN | | 06612-51061X40 | E | punta de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 40 | 0,8 | 16 | | | 160.08 MXN | | 06612-51061X50 | E | punta de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 50 | 0,8 | 16 | | | 160.08 MXN | | 06612-52061X20 | E | punta de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 0,8 | 20 | | | 167.52 MXN | | 06612-52061X30 | E | punta de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 30 | 0,8 | 20 | | | 167.52 MXN | | 06612-52061X40 | E | punta de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 40 | 0,8 | 20 | | | 180.48 MXN | | 06612-52061X50 | E | punta de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 50 | 0,8 | 20 | | | 180.48 MXN | | 06612-52061X60 | E | punta de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 60 | 0,8 | 20 | | | 180.48 MXN | | 06612-52081X20 | E | punta de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 1 | 20 | | | 167.52 MXN | | 06612-52081X30 | E | punta de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 30 | 1 | 20 | | | 167.52 MXN | | 06612-52081X40 | E | punta de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 40 | 1 | 20 | | | 180.48 MXN | | 06612-52081X50 | E | punta de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 50 | 1 | 20 | | | 180.48 MXN | | 06612-52081X60 | E | punta de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 60 | 1 | 20 | | | 180.48 MXN | | 06612-52101X20 | E | punta de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 1,5 | 20 | | | 167.52 MXN | | 06612-52101X30 | E | punta de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 30 | 1,5 | 20 | | | 167.52 MXN | | 06612-52101X40 | E | punta de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 40 | 1,5 | 20 | | | 180.48 MXN | | 06612-52101X50 | E | punta de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 50 | 1,5 | 20 | | | 180.48 MXN | | 06612-52101X60 | E | punta de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 60 | 1,5 | 20 | | | 180.48 MXN | | 06612-61051X20 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 20,5 | - | 16 | | | 146.88 MXN | | 06612-61051X30 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 30,5 | - | 16 | | | 146.88 MXN | | 06612-61051X40 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 40,5 | - | 16 | | | 160.08 MXN | | 06612-61051X50 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 50,5 | - | 16 | | | 160.08 MXN | | 06612-61061X20 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 20,8 | - | 16 | | | 146.88 MXN | | 06612-61061X30 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 30,8 | - | 16 | | | 146.88 MXN | | 06612-61061X40 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 40,8 | - | 16 | | | 160.08 MXN | | 06612-61061X50 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | - | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 50,8 | - | 16 | | | 160.08 MXN | | 06612-62061X20 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20,8 | - | 20 | | | 167.52 MXN | | 06612-62061X30 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 30,8 | - | 20 | | | 167.52 MXN | | 06612-62061X40 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 40,8 | - | 20 | | | 180.48 MXN | | 06612-62061X50 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 50,8 | - | 20 | | | 180.48 MXN | | 06612-62061X60 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 60,8 | - | 20 | | | 180.48 MXN | | 06612-62081X20 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20,8 | - | 20 | | | 167.52 MXN | | 06612-62081X30 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 30,8 | - | 20 | | | 167.52 MXN | | 06612-62081X40 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 40,8 | - | 20 | | | 180.48 MXN | | 06612-62081X50 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 50,8 | - | 20 | | | 180.48 MXN | | 06612-62081X60 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 60,8 | - | 20 | | | 180.48 MXN | | 06612-62101X20 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20,9 | - | 20 | | | 167.52 MXN | | 06612-62101X30 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 30,9 | - | 20 | | | 167.52 MXN | | 06612-62101X40 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 40,9 | - | 20 | | | 180.48 MXN | | 06612-62101X50 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 50,9 | - | 20 | | | 180.48 MXN | | 06612-62101X60 | F | espiga cilíndrica bombeada de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | - | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 60,9 | - | 20 | | | 180.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|