norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable
06454

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición de precisión 1.4308.
Otras partes de acero 1.4305.

Versión:Empuñadura con pulido electrolítico.
Partes de acero con acabado natural.
A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06454 Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable 222 kB

Planos

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaXAA1BDD1D2HH1H2H3H4TNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06454-9206M66574,51013,518,519326,517,542,545,51220 489.12 MXN
06454-9208M86574,51013,518,519326,517,542,545,51220 489.12 MXN
06454-9308M880911116212241,5102454,558,51422 585.60 MXN
06454-9310M1080911116212241,5102454,558,51422 585.60 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50