|
|
06449Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura recubierta con plástico. Piezas de acero inoxidable con acabado natural.A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales. Medida "H1" opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06449-2061 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 204.24 MXN | | 06449-2081 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 204.24 MXN | | 06449-3081 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 231.84 MXN | | 06449-3101 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 231.84 MXN | | 06449-206181 | negro RAL 9005 | mate texturado | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 204.24 MXN | | 06449-208181 | negro RAL 9005 | mate texturado | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 204.24 MXN | | 06449-308181 | negro RAL 9005 | mate texturado | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 231.84 MXN | | 06449-310181 | negro RAL 9005 | mate texturado | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 231.84 MXN | | 06449-206182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 204.24 MXN | | 06449-208182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 204.24 MXN | | 06449-308182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 231.84 MXN | | 06449-310182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 231.84 MXN | | 06449-206184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 204.24 MXN | | 06449-208184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 204.24 MXN | | 06449-308184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 231.84 MXN | | 06449-310184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 231.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|