|
|
06610-10Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior e... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las palancas de sujeción con intensificador de fuerza de sujeción integrado permiten aumentar el poder de sujeción hasta el 75% en comparación con las palancas de sujeción estándar.
Este producto se presta, también, para su empleo por parte de personas con una fuerza restringida en la mano (p. ej. en el área de la rehabilitación), con el fin de obtener poderes de sujeción comparables ejerciendo una fuerza menor. Para soltar la palanca de sujeción apretada se requiere también menos fuerza de la mano.
La elevación de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado que, durante la sujeción, genera una fricción superficial muy reducida en la superficie de contacto fija. Los discos de apoyo endurecidos están diseñados para grandes fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza, por su alta capacidad de carga, una elevada durabilidad.
La amplia superficie de apoyo fija protege permanentemente el componente sujeto. Por eso ya no se necesita una arandela de apoyo.
La estructura modular permite suministrar numerosos modelos especiales.Material:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc. Partes de acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Partes de acero bruñido. Rodamientos de agujas axiales con discos de apoyo endurecidos y pulidos.Modo de accionamiento:Cuando no está accionada, la empuñadura encaja en el elemento dentado con una corona dentada, lo que permite fijar o soltar la rosca. Al elevar la empuñadura se puede cambiar su posición y luego se encaja de nuevo en la corona dentada mediante la fuerza de resorte.Aplicación:Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.Montaje:La profundidad de enroscado debe tener como mín. 2 x el diámetro de rosca y la rosca debería estar ligeramente lubricada al instalar.Ventajas:Aumento considerable de las fuerzas de sujeción con el mismo par de apriete. Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad. La superficie de apoyo fija protege el componente.A petición:Modelos especiales. Otros colores y longitudes de rosca.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | X | D2 | H | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06610-10-2081X10 | gris antracita RAL 7021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-2081X20 | gris antracita RAL 7021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-2081X30 | gris antracita RAL 7021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-2081X40 | gris antracita RAL 7021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 |  | | 421.20 MXN | | 06610-10-3101X15 | gris antracita RAL 7021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 |  | | 429.84 MXN | | 06610-10-3101X30 | gris antracita RAL 7021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 |  | | 429.84 MXN | | 06610-10-3101X40 | gris antracita RAL 7021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 |  | | 438.72 MXN | | 06610-10-3101X50 | gris antracita RAL 7021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 |  | | 438.72 MXN | | 06610-10-4101X20 | gris antracita RAL 7021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 |  | | 465.12 MXN | | 06610-10-4101X30 | gris antracita RAL 7021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 |  | | 465.12 MXN | | 06610-10-4101X40 | gris antracita RAL 7021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 |  | | 485.76 MXN | | 06610-10-4101X50 | gris antracita RAL 7021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 |  | | 485.76 MXN | | 06610-10-5121X20 | gris antracita RAL 7021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 |  | | 535.44 MXN | | 06610-10-5121X30 | gris antracita RAL 7021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 |  | | 535.44 MXN | | 06610-10-5121X40 | gris antracita RAL 7021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 |  | | 564.96 MXN | | 06610-10-5121X50 | gris antracita RAL 7021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 |  | | 564.96 MXN | | 06610-10-2082X10 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-2082X20 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-2082X30 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-2082X40 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 |  | | 421.20 MXN | | 06610-10-3102X15 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 |  | | 429.84 MXN | | 06610-10-3102X30 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 |  | | 429.84 MXN | | 06610-10-3102X40 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 |  | | 438.72 MXN | | 06610-10-3102X50 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 |  | | 438.72 MXN | | 06610-10-4102X20 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 |  | | 465.12 MXN | | 06610-10-4102X30 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 |  | | 465.12 MXN | | 06610-10-4102X40 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 |  | | 485.76 MXN | | 06610-10-4102X50 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 |  | | 485.76 MXN | | 06610-10-5122X20 | naranja puro RAL 2004 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 |  | | 535.44 MXN | | 06610-10-5122X30 | naranja puro RAL 2004 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 |  | | 535.44 MXN | | 06610-10-5122X40 | naranja puro RAL 2004 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 |  | | 564.96 MXN | | 06610-10-5122X50 | naranja puro RAL 2004 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 |  | | 564.96 MXN | | 06610-10-20816X10 | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-20816X20 | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-20816X30 | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-20816X40 | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 |  | | 421.20 MXN | | 06610-10-31016X15 | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 |  | | 429.84 MXN | | 06610-10-31016X30 | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 |  | | 429.84 MXN | | 06610-10-31016X40 | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 |  | | 438.72 MXN | | 06610-10-31016X50 | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 |  | | 438.72 MXN | | 06610-10-41016X20 | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 |  | | 465.12 MXN | | 06610-10-41016X30 | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 |  | | 465.12 MXN | | 06610-10-41016X40 | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 |  | | 485.76 MXN | | 06610-10-41016X50 | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 |  | | 485.76 MXN | | 06610-10-51216X20 | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 |  | | 535.44 MXN | | 06610-10-51216X30 | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 |  | | 535.44 MXN | | 06610-10-51216X40 | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 |  | | 564.96 MXN | | 06610-10-51216X50 | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 |  | | 564.96 MXN | | 06610-10-20886X10 | verde señal RAL 6032 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-20886X20 | verde señal RAL 6032 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-20886X30 | verde señal RAL 6032 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-20886X40 | verde señal RAL 6032 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 |  | | 421.20 MXN | | 06610-10-31086X15 | verde señal RAL 6032 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 |  | | 429.84 MXN | | 06610-10-31086X30 | verde señal RAL 6032 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 |  | | 429.84 MXN | | 06610-10-31086X40 | verde señal RAL 6032 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 |  | | 438.72 MXN | | 06610-10-31086X50 | verde señal RAL 6032 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 |  | | 438.72 MXN | | 06610-10-41086X20 | verde señal RAL 6032 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 |  | | 465.12 MXN | | 06610-10-41086X30 | verde señal RAL 6032 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 |  | | 465.12 MXN | | 06610-10-41086X40 | verde señal RAL 6032 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 |  | | 485.76 MXN | | 06610-10-41086X50 | verde señal RAL 6032 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 |  | | 485.76 MXN | | 06610-10-51286X20 | verde señal RAL 6032 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 |  | | 535.44 MXN | | 06610-10-51286X30 | verde señal RAL 6032 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 |  | | 535.44 MXN | | 06610-10-51286X40 | verde señal RAL 6032 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 |  | | 564.96 MXN | | 06610-10-51286X50 | verde señal RAL 6032 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 |  | | 564.96 MXN | | 06610-10-20887X10 | azul tráfico RAL 5017 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-20887X20 | azul tráfico RAL 5017 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-20887X30 | azul tráfico RAL 5017 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-20887X40 | azul tráfico RAL 5017 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 |  | | 421.20 MXN | | 06610-10-31087X15 | azul tráfico RAL 5017 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 |  | | 429.84 MXN | | 06610-10-31087X30 | azul tráfico RAL 5017 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 |  | | 429.84 MXN | | 06610-10-31087X40 | azul tráfico RAL 5017 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 |  | | 438.72 MXN | | 06610-10-31087X50 | azul tráfico RAL 5017 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 |  | | 438.72 MXN | | 06610-10-41087X20 | azul tráfico RAL 5017 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 |  | | 465.12 MXN | | 06610-10-41087X30 | azul tráfico RAL 5017 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 |  | | 465.12 MXN | | 06610-10-41087X40 | azul tráfico RAL 5017 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 |  | | 485.76 MXN | | 06610-10-41087X50 | azul tráfico RAL 5017 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 |  | | 485.76 MXN | | 06610-10-51287X20 | azul tráfico RAL 5017 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 |  | | 535.44 MXN | | 06610-10-51287X30 | azul tráfico RAL 5017 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 |  | | 535.44 MXN | | 06610-10-51287X40 | azul tráfico RAL 5017 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 |  | | 564.96 MXN | | 06610-10-51287X50 | azul tráfico RAL 5017 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 |  | | 564.96 MXN | | 06610-10-20884X10 | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-20884X20 | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-20884X30 | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-20884X40 | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 |  | | 421.20 MXN | | 06610-10-31084X15 | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 |  | | 429.84 MXN | | 06610-10-31084X30 | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 |  | | 429.84 MXN | | 06610-10-31084X40 | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 |  | | 438.72 MXN | | 06610-10-31084X50 | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 |  | | 438.72 MXN | | 06610-10-41084X20 | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 |  | | 465.12 MXN | | 06610-10-41084X30 | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 |  | | 465.12 MXN | | 06610-10-41084X40 | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 |  | | 485.76 MXN | | 06610-10-41084X50 | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 |  | | 485.76 MXN | | 06610-10-51284X20 | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 |  | | 535.44 MXN | | 06610-10-51284X30 | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 |  | | 535.44 MXN | | 06610-10-51284X40 | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 |  | | 564.96 MXN | | 06610-10-51284X50 | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 |  | | 564.96 MXN | | 06610-10-20888X10 | gris claro RAL 7035 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-20888X20 | gris claro RAL 7035 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-20888X30 | gris claro RAL 7035 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 |  | | 411.84 MXN | | 06610-10-20888X40 | gris claro RAL 7035 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 |  | | 421.20 MXN | | 06610-10-31088X15 | gris claro RAL 7035 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 |  | | 429.84 MXN | | 06610-10-31088X30 | gris claro RAL 7035 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 |  | | 429.84 MXN | | 06610-10-31088X40 | gris claro RAL 7035 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 |  | | 438.72 MXN | | 06610-10-31088X50 | gris claro RAL 7035 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 |  | | 438.72 MXN | | 06610-10-41088X20 | gris claro RAL 7035 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 |  | | 465.12 MXN | | 06610-10-41088X30 | gris claro RAL 7035 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 |  | | 465.12 MXN | | 06610-10-41088X40 | gris claro RAL 7035 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 |  | | 485.76 MXN | | 06610-10-41088X50 | gris claro RAL 7035 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 |  | | 485.76 MXN | | 06610-10-51288X20 | gris claro RAL 7035 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 |  | | 535.44 MXN | | 06610-10-51288X30 | gris claro RAL 7035 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 |  | | 535.44 MXN | | 06610-10-51288X40 | gris claro RAL 7035 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 |  | | 564.96 MXN | | 06610-10-51288X50 | gris claro RAL 7035 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 |  | | 564.96 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|