|
|
06600Palancas de sujeción de plástico con rosca interior y botón... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc. Partes de acero clase de resistencia 5.8. Botón pulsador de plástico (POM).Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:∆ Añadir el color de la palanca de sujeción que desea en este espacio. Los colores estándar son: Palanca de sujeción gris antracita, botón pulsador rojo tráfico. Palanca de sujeción naranja, botón pulsador gris antracita. Palanca de sujeción rojo tráfico, botón pulsador gris antracita.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06600-71104 | gris antracita RAL 7021 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 79.20 MXN | | 06600-72104 | naranja puro RAL 2004 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 79.20 MXN | | 06600-73104 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 79.20 MXN | | 06600-71105 | gris antracita RAL 7021 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 79.20 MXN | | 06600-72105 | naranja puro RAL 2004 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 79.20 MXN | | 06600-73105 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 79.20 MXN | | 06600-71106 | gris antracita RAL 7021 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 79.20 MXN | | 06600-72106 | naranja puro RAL 2004 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 79.20 MXN | | 06600-73106 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 79.20 MXN | | 06600-71206 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 93.84 MXN | | 06600-72206 | naranja puro RAL 2004 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 93.84 MXN | | 06600-73206 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 93.84 MXN | | 06600-71208 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 93.84 MXN | | 06600-72208 | naranja puro RAL 2004 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 93.84 MXN | | 06600-73208 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 93.84 MXN | | 06600-71308 | gris antracita RAL 7021 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 116.16 MXN | | 06600-72308 | naranja puro RAL 2004 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 116.16 MXN | | 06600-73308 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 116.16 MXN | | 06600-71310 | gris antracita RAL 7021 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 116.16 MXN | | 06600-72310 | naranja puro RAL 2004 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 116.16 MXN | | 06600-73310 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 116.16 MXN | | 06600-71410 | gris antracita RAL 7021 | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 146.64 MXN | | 06600-72410 | naranja puro RAL 2004 | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 146.64 MXN | | 06600-73410 | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 146.64 MXN | | 06600-71412 | gris antracita RAL 7021 | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 146.64 MXN | | 06600-72412 | naranja puro RAL 2004 | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 146.64 MXN | | 06600-73412 | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 146.64 MXN | | 06600-71512 | gris antracita RAL 7021 | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 177.36 MXN | | 06600-72512 | naranja puro RAL 2004 | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 177.36 MXN | | 06600-73512 | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 177.36 MXN | | 06600-71516 | gris antracita RAL 7021 | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 177.36 MXN | | 06600-72516 | naranja puro RAL 2004 | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 177.36 MXN | | 06600-73516 | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 177.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|