norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de plástico con rosca interior y función de seguridad, inserto roscado de acero inoxidable
06613-12

Palancas de sujeción de plástico con rosca interior y función...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las palancas de sujeción con función de seguridad impiden las modificaciones en el punto de sujeción debido a una apertura o cierre accidentales.
En el estado inicial, la palanca se puede girar libremente y no tiene conexión con el punto de fijación. El dentado no se engrana hasta que no se presiona la empuñadura y entonces se puede soltar o apretar la sujeción.
La reposición tiene lugar por resorte inmediatamente después de soltar la empuñadura.
Material:Empuñadura e inserto de termoplástico reforzado.
Casquillo de acero inoxidable.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Ventajas:Protección frente a la apertura o cierre accidentales. Contorno de agarre cerrado sin bordes de interferencia.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06613-12 Palancas de sujeción de plástico con rosca interior y función de seguridad, inserto roscado de acero inoxidable 270 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca interior y función de seguridad, inserto roscado de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
TamañoXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06613-12-1041gris antracita RAL 70211M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 168.48 MXN
06613-12-1051gris antracita RAL 70211M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 168.48 MXN
06613-12-2051gris antracita RAL 70212M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 198.72 MXN
06613-12-2061gris antracita RAL 70212M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 198.72 MXN
06613-12-2081gris antracita RAL 70212M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 198.72 MXN
06613-12-3081gris antracita RAL 70213M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 245.52 MXN
06613-12-3101gris antracita RAL 70213M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 245.52 MXN
06613-12-10484rojo tráfico RAL 30201M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 168.48 MXN
06613-12-10584rojo tráfico RAL 30201M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 168.48 MXN
06613-12-20584rojo tráfico RAL 30202M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 198.72 MXN
06613-12-20684rojo tráfico RAL 30202M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 198.72 MXN
06613-12-20884rojo tráfico RAL 30202M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 198.72 MXN
06613-12-30884rojo tráfico RAL 30203M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 245.52 MXN
06613-12-31084rojo tráfico RAL 30203M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 245.52 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50