norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca exterior
06381

Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.

Versión:Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Botón esférico pulido.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06381 Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca exterior 274 kB

Planos (vista completa)

Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca exterior

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 0 grados

Más información

Planos

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 0 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXLA=Longitud de empuñaduraDD1D2D3HH1H2H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06381-1082X15M815921624251044,54,53749,522 680.35 MXN
06381-1082X20M820921624251044,54,53749,522 680.35 MXN
06381-1082X25M825921624251044,54,53749,522 680.35 MXN
06381-1082X30M830921624251044,54,53749,522 680.35 MXN
06381-1082X40M840921624251044,54,53749,522 700.48 MXN
06381-1082X50M850921624251044,54,53749,522 700.48 MXN
06381-1082X60M860921624251044,54,53749,522 700.48 MXN
06381-1102X15M1015921624251044,54,53749,522 680.35 MXN
06381-1102X20M1020921624251044,54,53749,522 680.35 MXN
06381-1102X25M1025921624251044,54,53749,522 680.35 MXN
06381-1102X30M1030921624251044,54,53749,522 680.35 MXN
06381-1102X40M1040921624251044,54,53749,522 700.48 MXN
06381-1102X50M1050921624251044,54,53749,522 700.48 MXN
06381-1102X60M1060921624251044,54,53749,522 700.48 MXN
06381-1122X15M1215921624251044,54,53749,522 680.35 MXN
06381-1122X20M1220921624251044,54,53749,522 680.35 MXN
06381-1122X25M1225921624251044,54,53749,522 680.35 MXN
06381-1122X30M1230921624251044,54,53749,522 680.35 MXN
06381-1122X40M1240921624251044,54,53749,522 700.48 MXN
06381-1122X50M1250921624251044,54,53749,522 700.48 MXN
06381-1122X60M1260921624251044,54,53749,522 700.48 MXN
06381-2122X20M12201111928321251,55,54257,524 835.15 MXN
06381-2122X25M12251111928321251,55,54257,524 835.15 MXN
06381-2122X30M12301111928321251,55,54257,524 835.15 MXN
06381-2122X40M12401111928321251,55,54257,524 869.46 MXN
06381-2122X50M12501111928321251,55,54257,524 869.46 MXN
06381-2122X60M12601111928321251,55,54257,524 869.46 MXN
06381-3122X20M1220134,523333213586476526 1,093.67 MXN
06381-3122X25M1225134,523333213586476526 1,093.67 MXN
06381-3122X30M1230134,523333213586476526 1,093.67 MXN
06381-3122X40M1240134,523333213586476526 1,125.66 MXN
06381-3122X50M1250134,523333213586476526 1,125.66 MXN
06381-3122X60M1260134,523333213586476526 1,125.66 MXN
06381-3122X70M1270134,523333213586476526 1,165.64 MXN
06381-3122X80M1280134,523333213586476526 1,165.64 MXN
06381-3122X90M1290134,523333213586476526 1,165.64 MXN
06381-3162X20M1620134,523333213586476526 1,093.67 MXN
06381-3162X25M1625134,523333213586476526 1,093.67 MXN
06381-3162X30M1630134,523333213586476526 1,093.67 MXN
06381-3162X40M1640134,523333213586476526 1,125.66 MXN
06381-3162X50M1650134,523333213586476526 1,125.66 MXN
06381-3162X60M1660134,523333213586476526 1,125.66 MXN
06381-3162X70M1670134,523333213586476526 1,165.64 MXN
06381-3162X80M1680134,523333213586476526 1,165.64 MXN
06381-3162X90M1690134,523333213586476526 1,165.64 MXN
06381-4162X30M16301343041321368,57,556,576,536 1,279.43 MXN
06381-4162X40M16401343041321368,57,556,576,536 1,327.15 MXN
06381-4162X50M16501343041321368,57,556,576,536 1,327.15 MXN
06381-4162X60M16601343041321368,57,556,576,536 1,327.15 MXN
06381-4162X70M16701343041321368,57,556,576,536 1,380.05 MXN
06381-4162X80M16801343041321368,57,556,576,536 1,380.05 MXN
06381-4162X90M16901343041321368,57,556,576,536 1,380.05 MXN
06381-4202X30M20301343041321368,57,556,576,536 1,279.43 MXN
06381-4202X40M20401343041321368,57,556,576,536 1,327.15 MXN
06381-4202X50M20501343041321368,57,556,576,536 1,327.15 MXN
06381-4202X60M20601343041321368,57,556,576,536 1,327.15 MXN
06381-4202X70M20701343041321368,57,556,576,536 1,380.05 MXN
06381-4202X80M20801343041321368,57,556,576,536 1,380.05 MXN
06381-4202X90M20901343041321368,57,556,576,536 1,380.05 MXN

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 20 grados

Más información

Planos

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 20 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXLA=Longitud de empuñaduraA2DD1D2D3HH1H2H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06381-1081X1520°M81588151624251044,54,53758,549,522 680.35 MXN
06381-1081X2020°M82088151624251044,54,53758,549,522 680.35 MXN
06381-1081X2520°M82588151624251044,54,53758,549,522 680.35 MXN
06381-1081X3020°M83088151624251044,54,53758,549,522 680.35 MXN
06381-1081X4020°M84088151624251044,54,53758,549,522 700.48 MXN
06381-1081X5020°M85088151624251044,54,53758,549,522 700.48 MXN
06381-1081X6020°M86088151624251044,54,53758,549,522 700.48 MXN
06381-1101X1520°M101588151624251044,54,53758,549,522 680.35 MXN
06381-1101X2020°M102088151624251044,54,53758,549,522 680.35 MXN
06381-1101X2520°M102588151624251044,54,53758,549,522 680.35 MXN
06381-1101X3020°M103088151624251044,54,53758,549,522 680.35 MXN
06381-1101X4020°M104088151624251044,54,53758,549,522 700.48 MXN
06381-1101X5020°M105088151624251044,54,53758,549,522 700.48 MXN
06381-1101X6020°M106088151624251044,54,53758,549,522 700.48 MXN
06381-1121X1520°M121588151624251044,54,53758,549,522 680.35 MXN
06381-1121X2020°M122088151624251044,54,53758,549,522 680.35 MXN
06381-1121X2520°M122588151624251044,54,53758,549,522 680.35 MXN
06381-1121X3020°M123088151624251044,54,53758,549,522 680.35 MXN
06381-1121X4020°M124088151624251044,54,53758,549,522 700.48 MXN
06381-1121X5020°M125088151624251044,54,53758,549,522 700.48 MXN
06381-1121X6020°M126088151624251044,54,53758,549,522 700.48 MXN
06381-2121X2020°M1220106151928321251,55,54268,557,524 835.15 MXN
06381-2121X2520°M1225106151928321251,55,54268,557,524 835.15 MXN
06381-2121X3020°M1230106151928321251,55,54268,557,524 835.15 MXN
06381-2121X4020°M1240106151928321251,55,54268,557,524 869.46 MXN
06381-2121X5020°M1250106151928321251,55,54268,557,524 869.46 MXN
06381-2121X6020°M1260106151928321251,55,54268,557,524 869.46 MXN
06381-3121X2020°M1220128,5152333321358647816526 1,093.67 MXN
06381-3121X2520°M1225128,5152333321358647816526 1,093.67 MXN
06381-3121X3020°M1230128,5152333321358647816526 1,093.67 MXN
06381-3121X4020°M1240128,5152333321358647816526 1,125.66 MXN
06381-3121X5020°M1250128,5152333321358647816526 1,125.66 MXN
06381-3121X6020°M1260128,5152333321358647816526 1,125.66 MXN
06381-3121X7020°M1270128,5152333321358647816526 1,165.64 MXN
06381-3121X8020°M1280128,5152333321358647816526 1,165.64 MXN
06381-3121X9020°M1290128,5152333321358647816526 1,165.64 MXN
06381-3161X2020°M1620128,5152333321358647816526 1,093.67 MXN
06381-3161X2520°M1625128,5152333321358647816526 1,093.67 MXN
06381-3161X3020°M1630128,5152333321358647816526 1,093.67 MXN
06381-3161X4020°M1640128,5152333321358647816526 1,125.66 MXN
06381-3161X5020°M1650128,5152333321358647816526 1,125.66 MXN
06381-3161X6020°M1660128,5152333321358647816526 1,125.66 MXN
06381-3161X7020°M1670128,5152333321358647816526 1,165.64 MXN
06381-3161X8020°M1680128,5152333321358647816526 1,165.64 MXN
06381-3161X9020°M1690128,5152333321358647816526 1,165.64 MXN
06381-4161X3020°M1630128,5153041321368,57,556,589,576,536 1,279.43 MXN
06381-4161X4020°M1640128,5153041321368,57,556,589,576,536 1,327.15 MXN
06381-4161X5020°M1650128,5153041321368,57,556,589,576,536 1,327.15 MXN
06381-4161X6020°M1660128,5153041321368,57,556,589,576,536 1,327.15 MXN
06381-4161X7020°M1670128,5153041321368,57,556,589,576,536 1,380.05 MXN
06381-4161X8020°M1680128,5153041321368,57,556,589,576,536 1,380.05 MXN
06381-4161X9020°M1690128,5153041321368,57,556,589,576,536 1,380.05 MXN
06381-4201X3020°M2030128,5153041321368,57,556,589,576,536 1,279.43 MXN
06381-4201X4020°M2040128,5153041321368,57,556,589,576,536 1,327.15 MXN
06381-4201X5020°M2050128,5153041321368,57,556,589,576,536 1,327.15 MXN
06381-4201X6020°M2060128,5153041321368,57,556,589,576,536 1,327.15 MXN
06381-4201X7020°M2070128,5153041321368,57,556,589,576,536 1,380.05 MXN
06381-4201X8020°M2080128,5153041321368,57,556,589,576,536 1,380.05 MXN
06381-4201X9020°M2090128,5153041321368,57,556,589,576,536 1,380.05 MXN