norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo.
La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Material:Pestillo 1.0503.
Casquillo roscado y perno de retención de acero.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo termoplástico PA.
Versión:Casquillo roscado y pestillo bruñidos.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035.
Ventajas:Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
El manguito con hexágono sirve de ayuda de montaje.
A petición:Modelos especiales.
Accesorios:Piezas de retención 03099.
Casquillos de posicionamiento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin tapa de pestillo ni tuerca.
Forma B: sin tapa de pestillo con tuerca.
Forma C: con tapa de pestillo sin tuerca.
Forma D: con tapa de pestillo con tuerca.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099-12 Pasadores de bloqueo de con hexágono 285 kB

Planos (vista completa)

Pasadores de bloqueo de con hexágono
Pasadores de bloqueo de con hexágono

Pasadores de bloqueo de acero
con hexágono, forma A

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero
con hexágono, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-12-0405121A5M12x1,51247,4301910,83,681,312815 330.40 MXN
03099-12-041020A10M2020715030186122,8202060 440.16 MXN
03099-12-0405101A5M10x11038,525159361,310814 324.52 MXN
03099-12-040616A6M161661,2402614,44,8101,8161535 395.64 MXN
03099-12-040610A6M101038,525159361,810814 324.52 MXN
03099-12-0408201A8M20x1,520715030186122,3202060 440.16 MXN
03099-12-0406161A6M16x1,51661,2402614,44,8101,8161535 395.64 MXN
03099-12-040812A8M121247,4301910,83,682,312815 330.40 MXN
03099-12-0412201A12M20x1,520715030186123202060 440.16 MXN
03099-12-0410161A10M16x1,51661,2402614,44,8102,8161535 395.64 MXN
03099-12-041016A10M161661,2402614,44,8102,8161535 395.64 MXN
03099-12-041220A12M2020715030186123202060 440.16 MXN
03099-12-0410201A10M20x1,520715030186122,8202060 440.16 MXN
03099-12-040816A8M161661,2402614,44,8102,3161535 395.64 MXN
03099-12-0408161A8M16x1,51661,2402614,44,8102,3161535 395.64 MXN
03099-12-040512A5M121247,4301910,83,681,312815 330.40 MXN
03099-12-040820A8M2020715030186122,3202060 440.16 MXN
03099-12-0406101A6M10x11038,525159361,810814 324.52 MXN
03099-12-040510A5M101038,525159361,310814 324.52 MXN
03099-12-0406121A6M12x1,51247,4301910,83,681,812815 330.40 MXN
03099-12-0408121A8M12x1,51247,4301910,83,682,312815 330.40 MXN
03099-12-040612A6M121247,4301910,83,681,812815 330.40 MXN
03099-12-0404101A4M10x11038,52515936110814 324.52 MXN
03099-12-040410A4M101038,52515936110814 324.52 MXN

Pasadores de bloqueo de acero
con hexágono, forma B

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero
con hexágono, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-12-050616B6M161661,2402614,44,8101,816241535 399.84 MXN
03099-12-050816B8M161661,2402614,44,8102,316241535 399.84 MXN
03099-12-0508121B8M12x1,51247,4301910,83,682,31219815 332.64 MXN
03099-12-051016B10M161661,2402614,44,8102,816241535 399.84 MXN
03099-12-0508161B8M16x1,51661,2402614,44,8102,316241535 399.84 MXN
03099-12-0504101B4M10x11038,5251593611017814 328.72 MXN
03099-12-050610B6M101038,525159361,81017814 328.72 MXN
03099-12-050612B6M121247,4301910,83,681,81219815 332.64 MXN
03099-12-0510161B10M16x1,51661,2402614,44,8102,816241535 399.84 MXN
03099-12-0505121B5M12x1,51247,4301910,83,681,31219815 332.64 MXN
03099-12-050812B8M121247,4301910,83,682,31219815 332.64 MXN
03099-12-0505101B5M10x11038,525159361,31017814 328.72 MXN
03099-12-0506161B6M16x1,51661,2402614,44,8101,816241535 399.84 MXN
03099-12-0506101B6M10x11038,525159361,81017814 328.72 MXN
03099-12-050410B4M101038,5251593611017814 328.72 MXN
03099-12-050512B5M121247,4301910,83,681,31219815 332.64 MXN
03099-12-050820B8M2020715030186122,320302060 460.60 MXN
03099-12-050510B5M101038,525159361,31017814 328.72 MXN
03099-12-0506121B6M12x1,51247,4301910,83,681,81219815 332.64 MXN
03099-12-051020B10M2020715030186122,820302060 460.60 MXN
03099-12-051220B12M202071503018612320302060 460.60 MXN
03099-12-0508201B8M20x1,520715030186122,320302060 460.60 MXN
03099-12-0510201B10M20x1,520715030186122,820302060 460.60 MXN
03099-12-0512201B12M20x1,52071503018612320302060 460.60 MXN

Pasadores de bloqueo de acero
con hexágono, forma C

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero
con hexágono, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del componente
DD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-12-060410Cgris antracita RAL 70214M101039,526,31510,94,96110814 337.68 MXN
03099-12-060510Cgris antracita RAL 70215M101039,526,31510,94,961,310814 337.68 MXN
03099-12-060610Cgris antracita RAL 70216M101039,526,31510,94,961,810814 337.68 MXN
03099-12-0604101Cgris antracita RAL 70214M10x11039,526,31510,94,96110814 337.68 MXN
03099-12-0605101Cgris antracita RAL 70215M10x11039,526,31510,94,961,310814 337.68 MXN
03099-12-0606101Cgris antracita RAL 70216M10x11039,526,31510,94,961,810814 337.68 MXN
03099-12-060512Cgris antracita RAL 70215M121248,431,11912,95,781,312815 344.68 MXN
03099-12-060612Cgris antracita RAL 70216M121248,431,11912,95,781,812815 344.68 MXN
03099-12-060812Cgris antracita RAL 70218M121248,431,11912,95,782,312815 344.68 MXN
03099-12-0605121Cgris antracita RAL 70215M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 344.68 MXN
03099-12-0606121Cgris antracita RAL 70216M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 344.68 MXN
03099-12-0608121Cgris antracita RAL 70218M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 344.68 MXN
03099-12-060616Cgris antracita RAL 70216M161662,341,52616,67101,8161535 411.88 MXN
03099-12-060816Cgris antracita RAL 70218M161662,341,52616,67102,3161535 411.88 MXN
03099-12-061016Cgris antracita RAL 702110M161662,341,52616,67102,8161535 411.88 MXN
03099-12-0606161Cgris antracita RAL 70216M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 411.88 MXN
03099-12-0608161Cgris antracita RAL 70218M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 411.88 MXN
03099-12-0610161Cgris antracita RAL 702110M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 411.88 MXN
03099-12-060820Cgris antracita RAL 70218M202072,351,33020,58,5122,3202060 467.32 MXN
03099-12-061020Cgris antracita RAL 702110M202072,351,33020,58,5122,8202060 467.32 MXN
03099-12-061220Cgris antracita RAL 702112M202072,351,33020,58,5123202060 467.32 MXN
03099-12-0608201Cgris antracita RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 467.32 MXN
03099-12-0610201Cgris antracita RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 467.32 MXN
03099-12-0612201Cgris antracita RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 467.32 MXN
03099-12-0604102Cnaranja puro RAL 20044M101039,526,31510,94,96110814 337.68 MXN
03099-12-0605102Cnaranja puro RAL 20045M101039,526,31510,94,961,310814 337.68 MXN
03099-12-0606102Cnaranja puro RAL 20046M101039,526,31510,94,961,810814 337.68 MXN
03099-12-06041012Cnaranja puro RAL 20044M10x11039,526,31510,94,96110814 337.68 MXN
03099-12-06051012Cnaranja puro RAL 20045M10x11039,526,31510,94,961,310814 337.68 MXN
03099-12-06061012Cnaranja puro RAL 20046M10x11039,526,31510,94,961,810814 337.68 MXN
03099-12-0605122Cnaranja puro RAL 20045M121248,431,11912,95,781,312815 344.68 MXN
03099-12-0606122Cnaranja puro RAL 20046M121248,431,11912,95,781,812815 344.68 MXN
03099-12-0608122Cnaranja puro RAL 20048M121248,431,11912,95,782,312815 344.68 MXN
03099-12-06051212Cnaranja puro RAL 20045M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 344.68 MXN
03099-12-06061212Cnaranja puro RAL 20046M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 344.68 MXN
03099-12-06081212Cnaranja puro RAL 20048M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 344.68 MXN
03099-12-0606162Cnaranja puro RAL 20046M161662,341,52616,67101,8161535 411.88 MXN
03099-12-0608162Cnaranja puro RAL 20048M161662,341,52616,67102,3161535 411.88 MXN
03099-12-0610162Cnaranja puro RAL 200410M161662,341,52616,67102,8161535 411.88 MXN
03099-12-06061612Cnaranja puro RAL 20046M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 411.88 MXN
03099-12-06081612Cnaranja puro RAL 20048M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 411.88 MXN
03099-12-06101612Cnaranja puro RAL 200410M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 411.88 MXN
03099-12-0608202Cnaranja puro RAL 20048M202072,351,33020,58,5122,3202060 467.32 MXN
03099-12-0610202Cnaranja puro RAL 200410M202072,351,33020,58,5122,8202060 467.32 MXN
03099-12-0612202Cnaranja puro RAL 200412M202072,351,33020,58,5123202060 467.32 MXN
03099-12-06082012Cnaranja puro RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 467.32 MXN
03099-12-06102012Cnaranja puro RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 467.32 MXN
03099-12-06122012Cnaranja puro RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 467.32 MXN
03099-12-06041016Camarillo colza RAL 10214M101039,526,31510,94,96110814 337.68 MXN
03099-12-06051016Camarillo colza RAL 10215M101039,526,31510,94,961,310814 337.68 MXN
03099-12-06061016Camarillo colza RAL 10216M101039,526,31510,94,961,810814 337.68 MXN
03099-12-060410116Camarillo colza RAL 10214M10x11039,526,31510,94,96110814 337.68 MXN
03099-12-060510116Camarillo colza RAL 10215M10x11039,526,31510,94,961,310814 337.68 MXN
03099-12-060610116Camarillo colza RAL 10216M10x11039,526,31510,94,961,810814 337.68 MXN
03099-12-06051216Camarillo colza RAL 10215M121248,431,11912,95,781,312815 344.68 MXN
03099-12-06061216Camarillo colza RAL 10216M121248,431,11912,95,781,812815 344.68 MXN
03099-12-06081216Camarillo colza RAL 10218M121248,431,11912,95,782,312815 344.68 MXN
03099-12-060512116Camarillo colza RAL 10215M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 344.68 MXN
03099-12-060612116Camarillo colza RAL 10216M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 344.68 MXN
03099-12-060812116Camarillo colza RAL 10218M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 344.68 MXN
03099-12-06061616Camarillo colza RAL 10216M161662,341,52616,67101,8161535 411.88 MXN
03099-12-06081616Camarillo colza RAL 10218M161662,341,52616,67102,3161535 411.88 MXN
03099-12-06101616Camarillo colza RAL 102110M161662,341,52616,67102,8161535 411.88 MXN
03099-12-060616116Camarillo colza RAL 10216M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 411.88 MXN
03099-12-060816116Camarillo colza RAL 10218M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 411.88 MXN
03099-12-061016116Camarillo colza RAL 102110M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 411.88 MXN
03099-12-06082016Camarillo colza RAL 10218M202072,351,33020,58,5122,3202060 467.32 MXN
03099-12-06102016Camarillo colza RAL 102110M202072,351,33020,58,5122,8202060 467.32 MXN
03099-12-06122016Camarillo colza RAL 102112M202072,351,33020,58,5123202060 467.32 MXN
03099-12-060820116Camarillo colza RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 467.32 MXN
03099-12-061020116Camarillo colza RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 467.32 MXN
03099-12-061220116Camarillo colza RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 467.32 MXN
03099-12-06041084Crojo tráfico RAL 30204M101039,526,31510,94,96110814 337.68 MXN
03099-12-06051084Crojo tráfico RAL 30205M101039,526,31510,94,961,310814 337.68 MXN
03099-12-06061084Crojo tráfico RAL 30206M101039,526,31510,94,961,810814 337.68 MXN
03099-12-060410184Crojo tráfico RAL 30204M10x11039,526,31510,94,96110814 337.68 MXN
03099-12-060510184Crojo tráfico RAL 30205M10x11039,526,31510,94,961,310814 337.68 MXN
03099-12-060610184Crojo tráfico RAL 30206M10x11039,526,31510,94,961,810814 337.68 MXN
03099-12-06051284Crojo tráfico RAL 30205M121248,431,11912,95,781,312815 344.68 MXN
03099-12-06061284Crojo tráfico RAL 30206M121248,431,11912,95,781,812815 344.68 MXN
03099-12-06081284Crojo tráfico RAL 30208M121248,431,11912,95,782,312815 344.68 MXN
03099-12-060512184Crojo tráfico RAL 30205M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 344.68 MXN
03099-12-060612184Crojo tráfico RAL 30206M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 344.68 MXN
03099-12-060812184Crojo tráfico RAL 30208M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 344.68 MXN
03099-12-06061684Crojo tráfico RAL 30206M161662,341,52616,67101,8161535 411.88 MXN
03099-12-06081684Crojo tráfico RAL 30208M161662,341,52616,67102,3161535 411.88 MXN
03099-12-06101684Crojo tráfico RAL 302010M161662,341,52616,67102,8161535 411.88 MXN
03099-12-060616184Crojo tráfico RAL 30206M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 411.88 MXN
03099-12-060816184Crojo tráfico RAL 30208M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 411.88 MXN
03099-12-061016184Crojo tráfico RAL 302010M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 411.88 MXN
03099-12-06082084Crojo tráfico RAL 30208M202072,351,33020,58,5122,3202060 467.32 MXN
03099-12-06102084Crojo tráfico RAL 302010M202072,351,33020,58,5122,8202060 467.32 MXN
03099-12-06122084Crojo tráfico RAL 302012M202072,351,33020,58,5123202060 467.32 MXN
03099-12-060820184Crojo tráfico RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 467.32 MXN
03099-12-061020184Crojo tráfico RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 467.32 MXN
03099-12-061220184Crojo tráfico RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 467.32 MXN
03099-12-06041086Cverde señal RAL 60324M101039,526,31510,94,96110814 337.68 MXN
03099-12-06051086Cverde señal RAL 60325M101039,526,31510,94,961,310814 337.68 MXN
03099-12-06061086Cverde señal RAL 60326M101039,526,31510,94,961,810814 337.68 MXN
03099-12-060410186Cverde señal RAL 60324M10x11039,526,31510,94,96110814 337.68 MXN
03099-12-060510186Cverde señal RAL 60325M10x11039,526,31510,94,961,310814 337.68 MXN
03099-12-060610186Cverde señal RAL 60326M10x11039,526,31510,94,961,810814 337.68 MXN
03099-12-06051286Cverde señal RAL 60325M121248,431,11912,95,781,312815 344.68 MXN
03099-12-06061286Cverde señal RAL 60326M121248,431,11912,95,781,812815 344.68 MXN
03099-12-06081286Cverde señal RAL 60328M121248,431,11912,95,782,312815 344.68 MXN
03099-12-060512186Cverde señal RAL 60325M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 344.68 MXN
03099-12-060612186Cverde señal RAL 60326M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 344.68 MXN
03099-12-060812186Cverde señal RAL 60328M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 344.68 MXN
03099-12-06061686Cverde señal RAL 60326M161662,341,52616,67101,8161535 411.88 MXN
03099-12-06081686Cverde señal RAL 60328M161662,341,52616,67102,3161535 411.88 MXN
03099-12-06101686Cverde señal RAL 603210M161662,341,52616,67102,8161535 411.88 MXN
03099-12-060616186Cverde señal RAL 60326M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 411.88 MXN
03099-12-060816186Cverde señal RAL 60328M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 411.88 MXN
03099-12-061016186Cverde señal RAL 603210M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 411.88 MXN
03099-12-06082086Cverde señal RAL 60328M202072,351,33020,58,5122,3202060 467.32 MXN
03099-12-06102086Cverde señal RAL 603210M202072,351,33020,58,5122,8202060 467.32 MXN
03099-12-06122086Cverde señal RAL 603212M202072,351,33020,58,5123202060 467.32 MXN
03099-12-060820186Cverde señal RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 467.32 MXN
03099-12-061020186Cverde señal RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 467.32 MXN
03099-12-061220186Cverde señal RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 467.32 MXN
03099-12-06041087Cazul tráfico RAL 50174M101039,526,31510,94,96110814 337.68 MXN
03099-12-06051087Cazul tráfico RAL 50175M101039,526,31510,94,961,310814 337.68 MXN
03099-12-06061087Cazul tráfico RAL 50176M101039,526,31510,94,961,810814 337.68 MXN
03099-12-060410187Cazul tráfico RAL 50174M10x11039,526,31510,94,96110814 337.68 MXN
03099-12-060510187Cazul tráfico RAL 50175M10x11039,526,31510,94,961,310814 337.68 MXN
03099-12-060610187Cazul tráfico RAL 50176M10x11039,526,31510,94,961,810814 337.68 MXN
03099-12-06051287Cazul tráfico RAL 50175M121248,431,11912,95,781,312815 344.68 MXN
03099-12-06061287Cazul tráfico RAL 50176M121248,431,11912,95,781,812815 344.68 MXN
03099-12-06081287Cazul tráfico RAL 50178M121248,431,11912,95,782,312815 344.68 MXN
03099-12-060512187Cazul tráfico RAL 50175M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 344.68 MXN
03099-12-060612187Cazul tráfico RAL 50176M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 344.68 MXN
03099-12-060812187Cazul tráfico RAL 50178M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 344.68 MXN
03099-12-06061687Cazul tráfico RAL 50176M161662,341,52616,67101,8161535 411.88 MXN
03099-12-06081687Cazul tráfico RAL 50178M161662,341,52616,67102,3161535 411.88 MXN
03099-12-06101687Cazul tráfico RAL 501710M161662,341,52616,67102,8161535 411.88 MXN
03099-12-060616187Cazul tráfico RAL 50176M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 411.88 MXN
03099-12-060816187Cazul tráfico RAL 50178M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 411.88 MXN
03099-12-061016187Cazul tráfico RAL 501710M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 411.88 MXN
03099-12-06082087Cazul tráfico RAL 50178M202072,351,33020,58,5122,3202060 467.32 MXN
03099-12-06102087Cazul tráfico RAL 501710M202072,351,33020,58,5122,8202060 467.32 MXN
03099-12-06122087Cazul tráfico RAL 501712M202072,351,33020,58,5123202060 467.32 MXN
03099-12-060820187Cazul tráfico RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 467.32 MXN
03099-12-061020187Cazul tráfico RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 467.32 MXN
03099-12-061220187Cazul tráfico RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 467.32 MXN
03099-12-06041088Cgris claro RAL 70354M101039,526,31510,94,96110814 337.68 MXN
03099-12-06051088Cgris claro RAL 70355M101039,526,31510,94,961,310814 337.68 MXN
03099-12-06061088Cgris claro RAL 70356M101039,526,31510,94,961,810814 337.68 MXN
03099-12-060410188Cgris claro RAL 70354M10x11039,526,31510,94,96110814 337.68 MXN
03099-12-060510188Cgris claro RAL 70355M10x11039,526,31510,94,961,310814 337.68 MXN
03099-12-060610188Cgris claro RAL 70356M10x11039,526,31510,94,961,810814 337.68 MXN
03099-12-06051288Cgris claro RAL 70355M121248,431,11912,95,781,312815 344.68 MXN
03099-12-06061288Cgris claro RAL 70356M121248,431,11912,95,781,812815 344.68 MXN
03099-12-06081288Cgris claro RAL 70358M121248,431,11912,95,782,312815 344.68 MXN
03099-12-060512188Cgris claro RAL 70355M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 344.68 MXN
03099-12-060612188Cgris claro RAL 70356M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 344.68 MXN
03099-12-060812188Cgris claro RAL 70358M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 344.68 MXN
03099-12-06061688Cgris claro RAL 70356M161662,341,52616,67101,8161535 411.88 MXN
03099-12-06081688Cgris claro RAL 70358M161662,341,52616,67102,3161535 411.88 MXN
03099-12-06101688Cgris claro RAL 703510M161662,341,52616,67102,8161535 411.88 MXN
03099-12-060616188Cgris claro RAL 70356M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 411.88 MXN
03099-12-060816188Cgris claro RAL 70358M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 411.88 MXN
03099-12-061016188Cgris claro RAL 703510M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 411.88 MXN
03099-12-06082088Cgris claro RAL 70358M202072,351,33020,58,5122,3202060 467.32 MXN
03099-12-06102088Cgris claro RAL 703510M202072,351,33020,58,5122,8202060 467.32 MXN
03099-12-06122088Cgris claro RAL 703512M202072,351,33020,58,5123202060 467.32 MXN
03099-12-060820188Cgris claro RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 467.32 MXN
03099-12-061020188Cgris claro RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 467.32 MXN
03099-12-061220188Cgris claro RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 467.32 MXN

Pasadores de bloqueo de acero
con hexágono, forma D

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero
con hexágono, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del componente
DD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-12-070410Dgris antracita RAL 70214M101039,526,31510,94,9611017814 340.48 MXN
03099-12-070510Dgris antracita RAL 70215M101039,526,31510,94,961,31017814 340.48 MXN
03099-12-070610Dgris antracita RAL 70216M101039,526,31510,94,961,81017814 340.48 MXN
03099-12-0704101Dgris antracita RAL 70214M10x11039,526,31510,94,9611017814 340.48 MXN
03099-12-0705101Dgris antracita RAL 70215M10x11039,526,31510,94,961,31017814 340.48 MXN
03099-12-0706101Dgris antracita RAL 70216M10x11039,526,31510,94,961,81017814 340.48 MXN
03099-12-070512Dgris antracita RAL 70215M121248,431,11912,95,781,31219815 347.76 MXN
03099-12-070612Dgris antracita RAL 70216M121248,431,11912,95,781,81219815 347.76 MXN
03099-12-070812Dgris antracita RAL 70218M121248,431,11912,95,782,31219815 347.76 MXN
03099-12-0705121Dgris antracita RAL 70215M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 347.76 MXN
03099-12-0706121Dgris antracita RAL 70216M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 347.76 MXN
03099-12-0708121Dgris antracita RAL 70218M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 347.76 MXN
03099-12-070616Dgris antracita RAL 70216M161662,341,52616,67101,816241535 415.80 MXN
03099-12-070816Dgris antracita RAL 70218M161662,341,52616,67102,316241535 415.80 MXN
03099-12-071016Dgris antracita RAL 702110M161662,341,52616,67102,816241535 415.80 MXN
03099-12-0706161Dgris antracita RAL 70216M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 415.80 MXN
03099-12-0708161Dgris antracita RAL 70218M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 415.80 MXN
03099-12-0710161Dgris antracita RAL 702110M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 415.80 MXN
03099-12-070820Dgris antracita RAL 70218M202072,351,33020,58,5122,320302060 474.60 MXN
03099-12-071020Dgris antracita RAL 702110M202072,351,33020,58,5122,820302060 474.60 MXN
03099-12-071220Dgris antracita RAL 702112M202072,351,33020,58,512320302060 474.60 MXN
03099-12-0708201Dgris antracita RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 474.60 MXN
03099-12-0710201Dgris antracita RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 474.60 MXN
03099-12-0712201Dgris antracita RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 474.60 MXN
03099-12-0704102Dnaranja puro RAL 20044M101039,526,31510,94,9611017814 340.48 MXN
03099-12-0705102Dnaranja puro RAL 20045M101039,526,31510,94,961,31017814 340.48 MXN
03099-12-0706102Dnaranja puro RAL 20046M101039,526,31510,94,961,81017814 340.48 MXN
03099-12-07041012Dnaranja puro RAL 20044M10x11039,526,31510,94,9611017814 340.48 MXN
03099-12-07051012Dnaranja puro RAL 20045M10x11039,526,31510,94,961,31017814 340.48 MXN
03099-12-07061012Dnaranja puro RAL 20046M10x11039,526,31510,94,961,81017814 340.48 MXN
03099-12-0705122Dnaranja puro RAL 20045M121248,431,11912,95,781,31219815 347.76 MXN
03099-12-0706122Dnaranja puro RAL 20046M121248,431,11912,95,781,81219815 347.76 MXN
03099-12-0708122Dnaranja puro RAL 20048M121248,431,11912,95,782,31219815 347.76 MXN
03099-12-07051212Dnaranja puro RAL 20045M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 347.76 MXN
03099-12-07061212Dnaranja puro RAL 20046M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 347.76 MXN
03099-12-07081212Dnaranja puro RAL 20048M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 347.76 MXN
03099-12-0706162Dnaranja puro RAL 20046M161662,341,52616,67101,816241535 415.80 MXN
03099-12-0708162Dnaranja puro RAL 20048M161662,341,52616,67102,316241535 415.80 MXN
03099-12-0710162Dnaranja puro RAL 200410M161662,341,52616,67102,816241535 415.80 MXN
03099-12-07061612Dnaranja puro RAL 20046M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 415.80 MXN
03099-12-07081612Dnaranja puro RAL 20048M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 415.80 MXN
03099-12-07101612Dnaranja puro RAL 200410M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 415.80 MXN
03099-12-0708202Dnaranja puro RAL 20048M202072,351,33020,58,5122,320302060 474.60 MXN
03099-12-0710202Dnaranja puro RAL 200410M202072,351,33020,58,5122,820302060 474.60 MXN
03099-12-0712202Dnaranja puro RAL 200412M202072,351,33020,58,512320302060 474.60 MXN
03099-12-07082012Dnaranja puro RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 474.60 MXN
03099-12-07102012Dnaranja puro RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 474.60 MXN
03099-12-07122012Dnaranja puro RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 474.60 MXN
03099-12-07041016Damarillo colza RAL 10214M101039,526,31510,94,9611017814 340.48 MXN
03099-12-07051016Damarillo colza RAL 10215M101039,526,31510,94,961,31017814 340.48 MXN
03099-12-07061016Damarillo colza RAL 10216M101039,526,31510,94,961,81017814 340.48 MXN
03099-12-070410116Damarillo colza RAL 10214M10x11039,526,31510,94,9611017814 340.48 MXN
03099-12-070510116Damarillo colza RAL 10215M10x11039,526,31510,94,961,31017814 340.48 MXN
03099-12-070610116Damarillo colza RAL 10216M10x11039,526,31510,94,961,81017814 340.48 MXN
03099-12-07051216Damarillo colza RAL 10215M121248,431,11912,95,781,31219815 347.76 MXN
03099-12-07061216Damarillo colza RAL 10216M121248,431,11912,95,781,81219815 347.76 MXN
03099-12-07081216Damarillo colza RAL 10218M121248,431,11912,95,782,31219815 347.76 MXN
03099-12-070512116Damarillo colza RAL 10215M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 347.76 MXN
03099-12-070612116Damarillo colza RAL 10216M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 347.76 MXN
03099-12-070812116Damarillo colza RAL 10218M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 347.76 MXN
03099-12-07061616Damarillo colza RAL 10216M161662,341,52616,67101,816241535 415.80 MXN
03099-12-07081616Damarillo colza RAL 10218M161662,341,52616,67102,316241535 415.80 MXN
03099-12-07101616Damarillo colza RAL 102110M161662,341,52616,67102,816241535 415.80 MXN
03099-12-070616116Damarillo colza RAL 10216M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 415.80 MXN
03099-12-070816116Damarillo colza RAL 10218M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 415.80 MXN
03099-12-071016116Damarillo colza RAL 102110M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 415.80 MXN
03099-12-07082016Damarillo colza RAL 10218M202072,351,33020,58,5122,320302060 474.60 MXN
03099-12-07102016Damarillo colza RAL 102110M202072,351,33020,58,5122,820302060 474.60 MXN
03099-12-07122016Damarillo colza RAL 102112M202072,351,33020,58,512320302060 474.60 MXN
03099-12-070820116Damarillo colza RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 474.60 MXN
03099-12-071020116Damarillo colza RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 474.60 MXN
03099-12-071220116Damarillo colza RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 474.60 MXN
03099-12-07041084Drojo tráfico RAL 30204M101039,526,31510,94,9611017814 340.48 MXN
03099-12-07051084Drojo tráfico RAL 30205M101039,526,31510,94,961,31017814 340.48 MXN
03099-12-07061084Drojo tráfico RAL 30206M101039,526,31510,94,961,81017814 340.48 MXN
03099-12-070410184Drojo tráfico RAL 30204M10x11039,526,31510,94,9611017814 340.48 MXN
03099-12-070510184Drojo tráfico RAL 30205M10x11039,526,31510,94,961,31017814 340.48 MXN
03099-12-070610184Drojo tráfico RAL 30206M10x11039,526,31510,94,961,81017814 340.48 MXN
03099-12-07051284Drojo tráfico RAL 30205M121248,431,11912,95,781,31219815 347.76 MXN
03099-12-07061284Drojo tráfico RAL 30206M121248,431,11912,95,781,81219815 347.76 MXN
03099-12-07081284Drojo tráfico RAL 30208M121248,431,11912,95,782,31219815 347.76 MXN
03099-12-070512184Drojo tráfico RAL 30205M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 347.76 MXN
03099-12-070612184Drojo tráfico RAL 30206M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 347.76 MXN
03099-12-070812184Drojo tráfico RAL 30208M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 347.76 MXN
03099-12-07061684Drojo tráfico RAL 30206M161662,341,52616,67101,816241535 415.80 MXN
03099-12-07081684Drojo tráfico RAL 30208M161662,341,52616,67102,316241535 415.80 MXN
03099-12-07101684Drojo tráfico RAL 302010M161662,341,52616,67102,816241535 415.80 MXN
03099-12-070616184Drojo tráfico RAL 30206M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 415.80 MXN
03099-12-070816184Drojo tráfico RAL 30208M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 415.80 MXN
03099-12-071016184Drojo tráfico RAL 302010M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 415.80 MXN
03099-12-07082084Drojo tráfico RAL 30208M202072,351,33020,58,5122,320302060 474.60 MXN
03099-12-07102084Drojo tráfico RAL 302010M202072,351,33020,58,5122,820302060 474.60 MXN
03099-12-07122084Drojo tráfico RAL 302012M202072,351,33020,58,512320302060 474.60 MXN
03099-12-070820184Drojo tráfico RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 474.60 MXN
03099-12-071020184Drojo tráfico RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 474.60 MXN
03099-12-071220184Drojo tráfico RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 474.60 MXN
03099-12-07041086Dverde señal RAL 60324M101039,526,31510,94,9611017814 340.48 MXN
03099-12-07051086Dverde señal RAL 60325M101039,526,31510,94,961,31017814 340.48 MXN
03099-12-07061086Dverde señal RAL 60326M101039,526,31510,94,961,81017814 340.48 MXN
03099-12-070410186Dverde señal RAL 60324M10x11039,526,31510,94,9611017814 340.48 MXN
03099-12-070510186Dverde señal RAL 60325M10x11039,526,31510,94,961,31017814 340.48 MXN
03099-12-070610186Dverde señal RAL 60326M10x11039,526,31510,94,961,81017814 340.48 MXN
03099-12-07051286Dverde señal RAL 60325M121248,431,11912,95,781,31219815 347.76 MXN
03099-12-07061286Dverde señal RAL 60326M121248,431,11912,95,781,81219815 347.76 MXN
03099-12-07081286Dverde señal RAL 60328M121248,431,11912,95,782,31219815 347.76 MXN
03099-12-070512186Dverde señal RAL 60325M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 347.76 MXN
03099-12-070612186Dverde señal RAL 60326M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 347.76 MXN
03099-12-070812186Dverde señal RAL 60328M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 347.76 MXN
03099-12-07061686Dverde señal RAL 60326M161662,341,52616,67101,816241535 415.80 MXN
03099-12-07081686Dverde señal RAL 60328M161662,341,52616,67102,316241535 415.80 MXN
03099-12-07101686Dverde señal RAL 603210M161662,341,52616,67102,816241535 415.80 MXN
03099-12-070616186Dverde señal RAL 60326M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 415.80 MXN
03099-12-070816186Dverde señal RAL 60328M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 415.80 MXN
03099-12-071016186Dverde señal RAL 603210M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 415.80 MXN
03099-12-07082086Dverde señal RAL 60328M202072,351,33020,58,5122,320302060 474.60 MXN
03099-12-07102086Dverde señal RAL 603210M202072,351,33020,58,5122,820302060 474.60 MXN
03099-12-07122086Dverde señal RAL 603212M202072,351,33020,58,512320302060 474.60 MXN
03099-12-070820186Dverde señal RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 474.60 MXN
03099-12-071020186Dverde señal RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 474.60 MXN
03099-12-071220186Dverde señal RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 474.60 MXN
03099-12-07041087Dazul tráfico RAL 50174M101039,526,31510,94,9611017814 340.48 MXN
03099-12-07051087Dazul tráfico RAL 50175M101039,526,31510,94,961,31017814 340.48 MXN
03099-12-07061087Dazul tráfico RAL 50176M101039,526,31510,94,961,81017814 340.48 MXN
03099-12-070410187Dazul tráfico RAL 50174M10x11039,526,31510,94,9611017814 340.48 MXN
03099-12-070510187Dazul tráfico RAL 50175M10x11039,526,31510,94,961,31017814 340.48 MXN
03099-12-070610187Dazul tráfico RAL 50176M10x11039,526,31510,94,961,81017814 340.48 MXN
03099-12-07051287Dazul tráfico RAL 50175M121248,431,11912,95,781,31219815 347.76 MXN
03099-12-07061287Dazul tráfico RAL 50176M121248,431,11912,95,781,81219815 347.76 MXN
03099-12-07081287Dazul tráfico RAL 50178M121248,431,11912,95,782,31219815 347.76 MXN
03099-12-070512187Dazul tráfico RAL 50175M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 347.76 MXN
03099-12-070612187Dazul tráfico RAL 50176M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 347.76 MXN
03099-12-070812187Dazul tráfico RAL 50178M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 347.76 MXN
03099-12-07061687Dazul tráfico RAL 50176M161662,341,52616,67101,816241535 415.80 MXN
03099-12-07081687Dazul tráfico RAL 50178M161662,341,52616,67102,316241535 415.80 MXN
03099-12-07101687Dazul tráfico RAL 501710M161662,341,52616,67102,816241535 415.80 MXN
03099-12-070616187Dazul tráfico RAL 50176M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 415.80 MXN
03099-12-070816187Dazul tráfico RAL 50178M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 415.80 MXN
03099-12-071016187Dazul tráfico RAL 501710M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 415.80 MXN
03099-12-07082087Dazul tráfico RAL 50178M202072,351,33020,58,5122,320302060 474.60 MXN
03099-12-07102087Dazul tráfico RAL 501710M202072,351,33020,58,5122,820302060 474.60 MXN
03099-12-07122087Dazul tráfico RAL 501712M202072,351,33020,58,512320302060 474.60 MXN
03099-12-070820187Dazul tráfico RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 474.60 MXN
03099-12-071020187Dazul tráfico RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 474.60 MXN
03099-12-071220187Dazul tráfico RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 474.60 MXN
03099-12-07041088Dgris claro RAL 70354M101039,526,31510,94,9611017814 340.48 MXN
03099-12-07051088Dgris claro RAL 70355M101039,526,31510,94,961,31017814 340.48 MXN
03099-12-07061088Dgris claro RAL 70356M101039,526,31510,94,961,81017814 340.48 MXN
03099-12-070410188Dgris claro RAL 70354M10x11039,526,31510,94,9611017814 340.48 MXN
03099-12-070510188Dgris claro RAL 70355M10x11039,526,31510,94,961,31017814 340.48 MXN
03099-12-070610188Dgris claro RAL 70356M10x11039,526,31510,94,961,81017814 340.48 MXN
03099-12-07051288Dgris claro RAL 70355M121248,431,11912,95,781,31219815 347.76 MXN
03099-12-07061288Dgris claro RAL 70356M121248,431,11912,95,781,81219815 347.76 MXN
03099-12-07081288Dgris claro RAL 70358M121248,431,11912,95,782,31219815 347.76 MXN
03099-12-070512188Dgris claro RAL 70355M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 347.76 MXN
03099-12-070612188Dgris claro RAL 70356M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 347.76 MXN
03099-12-070812188Dgris claro RAL 70358M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 347.76 MXN
03099-12-07061688Dgris claro RAL 70356M161662,341,52616,67101,816241535 415.80 MXN
03099-12-07081688Dgris claro RAL 70358M161662,341,52616,67102,316241535 415.80 MXN
03099-12-07101688Dgris claro RAL 703510M161662,341,52616,67102,816241535 415.80 MXN
03099-12-070616188Dgris claro RAL 70356M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 415.80 MXN
03099-12-070816188Dgris claro RAL 70358M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 415.80 MXN
03099-12-071016188Dgris claro RAL 703510M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 415.80 MXN
03099-12-07082088Dgris claro RAL 70358M202072,351,33020,58,5122,320302060 474.60 MXN
03099-12-07102088Dgris claro RAL 703510M202072,351,33020,58,5122,820302060 474.60 MXN
03099-12-07122088Dgris claro RAL 703512M202072,351,33020,58,512320302060 474.60 MXN
03099-12-070820188Dgris claro RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 474.60 MXN
03099-12-071020188Dgris claro RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 474.60 MXN
03099-12-071220188Dgris claro RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 474.60 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50