|
|
|
03090Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con empuñadura en... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Las empuñaduras en T ergonómicas permiten un manejo sencillo sin ejercer mucha fuerza.Material:Versión de acero:
Perno de retención endurecido:
Perno de retención de acero.
Casquillo roscado acero.
Versión de acero inoxidable:
Perno de retención endurecido:
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de retención 1.4034.
Empuñadura en T de termoplástico negro-gris o rojo tráfico RAL3020. Versión:Versión de acero: Casquillo roscado bruñido. Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable: Casquillo roscado con acabado natural. Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Empuñadura en T gris negruzco RAL7021 o rojo tráfico RAL3020 A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089. Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin contratuerca Forma B: con contratuerca Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, con empuñadura en T de plástico, sin contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Material del cuerpo de base | Material del componente | Color del componente | Forma | A | B | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03090-5206 | acero | poliamida | gris antracita RAL 7021 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 208.60 MXN | | | 03090-5308 | acero | poliamida | gris antracita RAL 7021 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 267.89 MXN | | | 03090-5410 | acero | poliamida | gris antracita RAL 7021 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 310.34 MXN | | | 03090-520684 | acero | poliamida | rojo tráfico RAL 3020 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 208.60 MXN | | | 03090-530884 | acero | poliamida | rojo tráfico RAL 3020 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 267.89 MXN | | | 03090-541084 | acero | poliamida | rojo tráfico RAL 3020 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 310.34 MXN | | | 03090-05206 | acero inoxidable | poliamida | gris antracita RAL 7021 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 360.30 MXN | | | 03090-05308 | acero inoxidable | poliamida | gris antracita RAL 7021 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 478.30 MXN | | | 03090-05410 | acero inoxidable | poliamida | gris antracita RAL 7021 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 653.17 MXN | | | 03090-0520684 | acero inoxidable | poliamida | rojo tráfico RAL 3020 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 360.30 MXN | | | 03090-0530884 | acero inoxidable | poliamida | rojo tráfico RAL 3020 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 478.30 MXN | | | 03090-0541084 | acero inoxidable | poliamida | rojo tráfico RAL 3020 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 653.17 MXN | |
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con empuñadura en T de plástico y contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Material del cuerpo de base | Material del componente | Color del componente | Forma | A | B | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03090-6206 | acero | poliamida | gris antracita RAL 7021 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 214.31 MXN | | | 03090-6308 | acero | poliamida | gris antracita RAL 7021 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 285.35 MXN | | | 03090-6410 | acero | poliamida | gris antracita RAL 7021 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 325.39 MXN | | | 03090-620684 | acero | poliamida | rojo tráfico RAL 3020 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 214.31 MXN | | | 03090-630884 | acero | poliamida | rojo tráfico RAL 3020 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 285.35 MXN | | | 03090-641084 | acero | poliamida | rojo tráfico RAL 3020 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 325.39 MXN | | | 03090-06206 | acero inoxidable | poliamida | gris antracita RAL 7021 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 383.47 MXN | | | 03090-06308 | acero inoxidable | poliamida | gris antracita RAL 7021 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 511.70 MXN | | | 03090-06410 | acero inoxidable | poliamida | gris antracita RAL 7021 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 676.35 MXN | | | 03090-0620684 | acero inoxidable | poliamida | rojo tráfico RAL 3020 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 383.47 MXN | | | 03090-0630884 | acero inoxidable | poliamida | rojo tráfico RAL 3020 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 511.70 MXN | | | 03090-0641084 | acero inoxidable | poliamida | rojo tráfico RAL 3020 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 676.35 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|