|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido. Superficie de apoyo sin centrado.Indicación:En caso de aplicación de varios pernos de apoyo, la altura de apoyo se puede rectificar. Los pernos de apoyo se pueden utilizar también como pies para dispositivos. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | H | H1 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02010-041 | 6 | 4 | 2,5 | 6,5 | 0,7 | 1,2 | | | 104.72 MXN | | 02010-042 | 6 | 4 | 4,5 | 8,5 | 0,7 | 1,2 | | | 107.24 MXN | | 02010-04 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0,7 | 1,2 | | | 78.68 MXN | | 02010-061 | 10 | 6 | 4,5 | 8,5 | 0,9 | 1,5 | | | 116.76 MXN | | 02010-06 | 10 | 6 | 8 | 8,5 | 0,9 | 1,5 | | | 86.80 MXN | | 02010-08 | 16 | 8 | 5 | 10 | 2 | 2 | | | 105.56 MXN | | 02010-081 | 16 | 8 | 13 | 10 | 2 | 2 | | | 144.48 MXN | | 02010-10 | 20 | 10 | 6 | 12 | 2 | 2 | | | 199.08 MXN | | 02010-101 | 20 | 10 | 12 | 12 | 2 | 2 | | | 203.00 MXN | | 02010-12 | 25 | 12 | 8 | 14 | 2 | 2 | | | 210.84 MXN | | 02010-122 | 25 | 12 | 20 | 14 | 2 | 2 | | | 269.92 MXN | | 02010-123 | 25 | 12 | 30 | 14 | 2 | 2 | | | 307.72 MXN | | 02010-16 | 30 | 16 | 25 | 20 | 2,5 | 2,5 | | | 363.16 MXN | | 02010-164 | 30 | 16 | 40 | 20 | 2,5 | 2,5 | | | 409.08 MXN | | 02010-165 | 30 | 16 | 50 | 20 | 2,5 | 2,5 | | | 445.48 MXN | | 02010-166 | 30 | 16 | 65 | 20 | 2,5 | 2,5 | | | 496.72 MXN | | 02010-20 | 30 | 20 | 80 | 20 | 2,5 | 2,5 | | | 747.32 MXN | | 02010-201 | 30 | 20 | 100 | 20 | 2,5 | 2,5 | | | 648.76 MXN | | 02010-202 | 40 | 20 | 13 | 20 | 3,2 | 3,2 | | | 561.12 MXN | | 02010-203 | 40 | 20 | 32 | 20 | 3,2 | 3,2 | | | 781.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|