norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.Indicación:Los pernos de apoyo se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
En la rosca D se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con rosca exterior.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Superficie plana
Forma B: Superficie convexa
Forma C: Superficie serrada
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02028 Pernos de apoyo 157 kB

Planos (vista completa)

Pernos de apoyo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2EHPRSWCADAcc.PrecioPedir
02028-106012AM66-312,54-11 332.36 MXN
02028-106025AM66-3257-11 372.96 MXN
02028-108015AM88-4156-13 384.72 MXN
02028-108030AM88-4309-13 433.44 MXN
02028-110020AM1010-5209-17 463.68 MXN
02028-110040AM1010-54013-17 493.08 MXN
02028-112025AM1212-62511-19 501.48 MXN
02028-112050AM1212-65016-19 546.84 MXN
02028-116030AM1616-83012-24 1,025.92 MXN
02028-116060AM1616-86020-24 1,249.64 MXN
02028-206012BM66-312,54511 274.68 MXN
02028-206025BM66-3257511 321.72 MXN
02028-208015BM88-41568,513 313.88 MXN
02028-208030BM88-43098,513 334.32 MXN
02028-210020BM1010-5209917 348.32 MXN
02028-210040BM1010-54013917 381.92 MXN
02028-212025BM1212-6251112,7519 381.92 MXN
02028-212050BM1212-6501612,7519 409.08 MXN
02028-216030BM1616-830121724 732.20 MXN
02028-216060BM1616-860201724 872.48 MXN
02028-306012CM665312,54-11 365.40 MXN
02028-306025CM6653257-11 380.24 MXN
02028-308015CM8864156-13 379.12 MXN
02028-308030CM8864309-13 399.56 MXN
02028-310020CM101085209-17 444.36 MXN
02028-310040CM1010854013-17 462.84 MXN
02028-312025CM12129,562511-19 427.56 MXN
02028-312050CM12129,565016-19 466.76 MXN
02028-316030CM16161383012-24 944.44 MXN
02028-316060CM16161386020-24 1,103.20 MXN