|
|
02001Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 14° y 20° |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero. Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión. Forma M con inserto de metal duro.Versión:Cuerpo bruñido, bola con acabado natural.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. Patente solicitada. En la rosca D2 se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con bola oscilante y rosca exterior.
Bola asegurada contra torsiones.Ventajas:- El soporte con bola oscilante es pivotante. - Soporte con gran fuerza de carga. - La junta tórica integrada impide la entrada de suciedad y partículas extrañas. De este modo, se garantiza un funcionamiento seguro.Indicación sobre el dibujo:Forma C: bola aplanada, plana Forma M: bola aplanada, con acanaladura de metal duro DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | α | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | SW | T | Ø de bola | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02001-1061 | C | 14° | 12 | M6 | 7 | - | 17,5 | - | 12,5 | 19,6 | 17 | 6 | 10 | 14 | | | 1,399.44 MXN | | 02001-106 | C | 14° | 16 | M6 | 7 | - | 17,5 | - | - | 19,6 | 17 | 6 | 10 | 14 | | | 1,401.96 MXN | | 02001-108 | C | 20° | 22 | M8 | 11 | - | 26 | - | - | 27,7 | 24 | 9 | 16 | 34 | | | 1,401.96 MXN | | 02001-1101 | C | 20° | 18 | M10 | 11 | - | 26 | - | 20 | 27,7 | 24 | 9 | 16 | 34 | | | 1,854.44 MXN | | 02001-110 | C | 20° | 22 | M10 | 11 | - | 26 | - | - | 27,7 | 24 | 9 | 16 | 34 | | | 1,856.12 MXN | | 02001-112 | C | 20° | 22 | M12 | 11 | - | 26 | - | - | 27,7 | 24 | 9 | 16 | 34 | | | 1,856.12 MXN | | 02001-1161 | C | 20° | 26 | M16 | 18 | - | 40 | - | 30 | 41,6 | 36 | 15 | 25 | 90 | | | 2,559.76 MXN | | 02001-116 | C | 20° | 34 | M16 | 18 | - | 40 | - | - | 41,6 | 36 | 15 | 25 | 90 | | | 2,552.20 MXN | | 02001-120 | C | 20° | 34 | M20 | 18 | - | 40 | - | - | 41,6 | 36 | 15 | 25 | 90 | | | 2,552.20 MXN | | 02001-9061 | M | 14° | 12 | M6 | 7 | 6,35 | 17,5 | 0,6 | 12,5 | 19,6 | 17 | 6 | 10 | 14 | | | 1,898.40 MXN | | 02001-906 | M | 14° | 16 | M6 | 7 | 6,35 | 17,5 | 0,6 | - | 19,6 | 17 | 6 | 10 | 14 | | | 1,895.04 MXN | | 02001-908 | M | 20° | 22 | M8 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | - | 27,7 | 24 | 9 | 16 | 34 | | | 1,895.04 MXN | | 02001-9101 | M | 20° | 18 | M10 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | 20 | 27,7 | 24 | 9 | 16 | 34 | | | 2,448.32 MXN | | 02001-910 | M | 20° | 22 | M10 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | - | 27,7 | 24 | 9 | 16 | 34 | | | 2,437.40 MXN | | 02001-912 | M | 20° | 22 | M12 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | - | 27,7 | 24 | 9 | 16 | 34 | | | 2,437.40 MXN | | 02001-9161 | M | 20° | 26 | M16 | 18 | 12,7 | 40 | 0,9 | 30 | 41,6 | 36 | 15 | 25 | 90 | | | 3,160.64 MXN | | 02001-916 | M | 20° | 34 | M16 | 18 | 12,7 | 40 | 0,9 | - | 41,6 | 36 | 15 | 25 | 90 | | | 3,159.80 MXN | | 02001-920 | M | 20° | 34 | M20 | 18 | 12,7 | 40 | 0,9 | - | 41,6 | 36 | 15 | 25 | 90 | | | 3,159.80 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|