norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Versión de acero:
Carcasa tratada en caliente y fosfatada al manganeso.
Tuercas bruñidas.

Modelo de acero inoxidable:
Carcasa bonificada y pulida electrolíticamente.
Tuercas bruñidas.
Indicación:La bola está asegurada contra torsiones.Indicación sobre el dibujo:
Forma C: bola aplanada, plana
Forma F: bola aplanada, con acanaladura
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02005 Soportes con bola oscilante ajustables 434 kB

Planos (vista completa)

Soportes con bola oscilante ajustables

Soportes con bola oscilante ajustables, forma C, bola aplanada, plana

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, forma C, bola aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
BD2D3HLESWØ de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02005-108Cacero25M85,811,636,614,5138,58 765.74 MXN
02005-110Cacero30M108,615,745,71917128 1,029.13 MXN
02005-112Cacero35M128,615,750,719171215 1,029.13 MXN
02005-116Cacero40M1610,520,760,727241625 1,419.22 MXN
02005-120Cacero50M202027,377,333302590 2,457.07 MXN
02005-1081Cacero inoxidable25M85,811,636,614,5138,58 919.25 MXN
02005-1101Cacero inoxidable30M108,615,745,71917128 1,235.01 MXN
02005-1121Cacero inoxidable35M128,615,750,719171215 1,235.01 MXN
02005-1161Cacero inoxidable40M1610,520,760,727241625 1,703.06 MXN
02005-1201Cacero inoxidable50M202027,377,333302590 2,948.90 MXN

Soportes con bola oscilante ajustables, forma F, bola aplanada, con acanaladura

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, forma F, bola aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
BD2D3HLESWØ de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02005-308Facero25M85,811,636,614,5138,58 1,033.34 MXN
02005-310Facero30M108,615,745,71917128 1,324.71 MXN
02005-312Facero35M128,615,750,719171215 1,324.71 MXN
02005-316Facero40M1610,520,760,727241625 1,874.03 MXN
02005-320Facero50M202027,377,333302590 2,950.11 MXN
02005-3081Facero inoxidable25M85,811,636,614,5138,58 1,240.43 MXN
02005-3101Facero inoxidable30M108,615,745,71917128 1,589.88 MXN
02005-3121Facero inoxidable35M128,615,750,719171215 1,589.88 MXN
02005-3161Facero inoxidable40M1610,520,760,727241625 2,249.07 MXN
02005-3201Facero inoxidable50M202027,377,333302590 3,539.47 MXN