norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Base del pie, husillo roscado de acero.
Placa antideslizante (NBR) 70 Shore.
Versión:Base del pie lacada en amarillo. Husillo roscado cincado.
Placa antideslizante negra.
Indicación:Pies articulados de acero con gran capacidad de carga y con pie lacado en amarillo, placa antideslizante opcional. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.

El suministro incluye tuercas adecuadas.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A sin placa antideslizante
Forma B con placa antideslizante
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27792 Pies articulados de acero 186 kB

Planos (vista completa)

Pies articulados de acero

Pies articulados Acero, forma A

Más información

Planos

Pies articulados Acero, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1HH1H2SWLCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27792-005010X25A50M10165328142515 240.52 MXN
27792-005010X50A50M10167828145015 257.60 MXN
27792-005010X75A50M101610328147515 265.72 MXN
27792-005010X100A50M1016128281410015 276.08 MXN
27792-005010X125A50M1016153281412515 281.12 MXN
27792-005012X25A50M12165328142515 241.08 MXN
27792-005012X50A50M12167828145015 258.44 MXN
27792-005012X75A50M121610328147515 266.56 MXN
27792-005012X100A50M1216128281410015 277.20 MXN
27792-005012X125A50M1216153281412515 281.68 MXN
27792-005014X25A50M14165328142515 241.64 MXN
27792-005014X50A50M14167828145015 259.28 MXN
27792-005014X75A50M141610328147515 267.12 MXN
27792-005014X100A50M1416128281410015 277.76 MXN
27792-005014X125A50M1416153281412515 282.52 MXN
27792-006514X50A65M14178030145020 313.88 MXN
27792-006514X75A65M141710530147520 325.64 MXN
27792-006514X100A65M1417130301410020 336.56 MXN
27792-006514X125A65M1417155301412520 347.20 MXN
27792-006514X150A65M1417180301415020 357.56 MXN
27792-006516X50A65M16178030165020 316.68 MXN
27792-006516X75A65M161710530167520 327.04 MXN
27792-006516X100A65M1617130301610020 338.52 MXN
27792-006516X125A65M1617155301612520 348.04 MXN
27792-006516X150A65M1617180301615020 358.96 MXN
27792-006516X175A65M1617205301617520 368.76 MXN
27792-008016X50A80M1619,58333165030 476.28 MXN
27792-008016X75A80M1619,510833167530 487.20 MXN
27792-008016X100A80M1619,5133331610030 497.56 MXN
27792-008016X125A80M1619,5158331612530 508.48 MXN
27792-008016X150A80M1619,5183331615030 518.84 MXN
27792-008016X175A80M1619,5208331617530 529.76 MXN
27792-008016X200A80M1619,5233331620030 539.28 MXN
27792-008020X75A80M2019,511136177530 500.08 MXN
27792-008020X100A80M2019,5136361710030 513.24 MXN
27792-008020X125A80M2019,5161361712530 530.32 MXN
27792-008020X150A80M2019,5186361715030 545.44 MXN
27792-008020X175A80M2019,5211361717530 560.56 MXN
27792-008020X200A80M2019,5236361720030 576.80 MXN
27792-010016X50A100M16209343205035 720.72 MXN
27792-010016X75A100M162011843207535 736.12 MXN
27792-010016X100A100M1620143432010035 755.16 MXN
27792-010016X125A100M1620168432012535 775.60 MXN
27792-010016X150A100M1620193432015035 793.52 MXN
27792-010016X175A100M1620218432017535 813.96 MXN
27792-010016X200A100M1620243432020035 835.80 MXN
27792-010020X75A100M202011843207545 739.76 MXN
27792-010020X100A100M2020143432010045 757.40 MXN
27792-010020X125A100M2020168432012545 778.68 MXN
27792-010020X150A100M2020193432015045 795.76 MXN
27792-010020X175A100M2020218432017545 817.32 MXN
27792-010020X200A100M2020243432020045 838.32 MXN
27792-010024X75A100M242011944207555 755.72 MXN
27792-010024X100A100M2420144442010055 774.48 MXN
27792-010024X125A100M2420169442012555 794.92 MXN
27792-010024X150A100M2420194442015055 812.56 MXN
27792-010024X175A100M2420219442017555 833.84 MXN
27792-010024X200A100M2420244442020055 854.00 MXN

Pies articulados de acero, forma B

Más información

Planos

Pies articulados de acero, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1HH1H2SSWLCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27792-105010X25B50M101656283142515 252.56 MXN
27792-105010X50B50M101681283145015 269.36 MXN
27792-105010X75B50M1016106283147515 277.48 MXN
27792-105010X100B50M10161312831410015 288.68 MXN
27792-105010X125B50M10161562831412515 292.88 MXN
27792-105012X25B50M121656283142515 253.12 MXN
27792-105012X50B50M121681283145015 269.92 MXN
27792-105012X75B50M1216106283147515 278.88 MXN
27792-105012X100B50M12161312831410015 288.96 MXN
27792-105012X125B50M12161562831412515 293.44 MXN
27792-105014X25B50M141656283142515 253.68 MXN
27792-105014X50B50M141681283145015 270.76 MXN
27792-105014X75B50M1416106283147515 279.16 MXN
27792-105014X100B50M14161312831410015 289.52 MXN
27792-105014X125B50M14161562831412515 294.56 MXN
27792-106514X50B65M141783303145020 332.08 MXN
27792-106514X75B65M1417108303147520 341.60 MXN
27792-106514X100B65M14171333031410020 352.24 MXN
27792-106514X125B65M14171583031412520 362.04 MXN
27792-106514X150B65M14171833031415020 373.24 MXN
27792-106516X50B65M161783303165020 333.48 MXN
27792-106516X75B65M1617108303167520 343.28 MXN
27792-106516X100B65M16171333031610020 353.92 MXN
27792-106516X125B65M16171583031612520 364.28 MXN
27792-106516X150B65M16171833031615020 374.92 MXN
27792-106516X175B65M16172083031617520 384.72 MXN
27792-108016X50B80M1619,586333165030 500.36 MXN
27792-108016X75B80M1619,5111333167530 511.00 MXN
27792-108016X100B80M1619,51363331610030 521.36 MXN
27792-108016X125B80M1619,51613331612530 531.72 MXN
27792-108016X150B80M1619,51863331615030 543.20 MXN
27792-108016X175B80M1619,52113331617530 553.00 MXN
27792-108016X200B80M1619,52363331620030 563.64 MXN
27792-108020X75B80M2019,5114363177530 524.72 MXN
27792-108020X100B80M2019,51393631710030 537.32 MXN
27792-108020X125B80M2019,51643631712530 553.28 MXN
27792-108020X150B80M2019,51893631715030 569.24 MXN
27792-108020X175B80M2019,52143631717530 584.08 MXN
27792-108020X200B80M2019,52393631720030 600.04 MXN
27792-110016X50B100M162096433205035 755.16 MXN
27792-110016X75B100M1620121433207535 769.16 MXN
27792-110016X100B100M16201464332010035 788.76 MXN
27792-110016X125B100M16201714332012535 809.48 MXN
27792-110016X150B100M16201964332015035 827.40 MXN
27792-110016X175B100M16202214332017535 848.96 MXN
27792-110016X200B100M16202464332020035 869.40 MXN
27792-110020X75B100M2020121433207545 772.80 MXN
27792-110020X100B100M20201464332010045 791.28 MXN
27792-110020X125B100M20201714332012545 812.28 MXN
27792-110020X150B100M20201964332015045 831.04 MXN
27792-110020X175B100M20202214332017545 851.76 MXN
27792-110020X200B100M20202464332020045 872.20 MXN
27792-110024X75B100M2420122443207555 789.32 MXN
27792-110024X100B100M24201474432010055 807.52 MXN
27792-110024X125B100M24201724432012555 828.24 MXN
27792-110024X150B100M24201974432015055 846.72 MXN
27792-110024X175B100M24202224432017555 868.00 MXN
27792-110024X200B100M24202474432020055 889.56 MXN

Indicaciones sobre este artículo

El pie articulado de norelem, a diferencia de los pies regulables clásicos, se monta desde arriba con un asiento de bola en el husillo roscado. Esto tiene la ventaja de un ángulo de inclinación alto (hasta 30°). El pie articulado está pintado en amarillo y es de acero. El husillo roscado está cincado. Para el pie articulado también se pueden obtener Placas antideslizantes (Shore 70) como opción en la tienda en línea. Los pies articulados se entregan con una tuerca adecuada.