norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:

Disco de pie y husillo roscado de acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma (NBR) 85 Shore +/-5, homologado FDA.
Junta de goma de silicona, homologado FDA.

Versión:Base del pie con un brillo intenso.
Husillo roscado de acabado natural.
Soporte de goma negro.
Junta de goma azul.
Indicación:Certificado según 3-A Sanitary Standard.

La alta calidad de la superficie y la junta doble de la rosca y la junta especial en la articulación de husillo del pie de máquina evitan que se adhiera la suciedad y reduce los tiempos de limpieza al mínimo.

El pie de máquina se suministra con un logotipo 3-A.
Aplicación:El pie de máquina es especialmente adecuado para máquinas, instalaciones y aparatos en la industria alimentaria, fábrica de cerveza, lechería, industria de bebidas y farmacéutica.Accesorios:Cubierta de rosca 27791-10.Indicación sobre el dibujo:
1) Rango de ajuste
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27791-05 Pies regulables Hygienic DESIGN 281 kB
 norelem-3-A-Zertifikat-2025 164 kB

Planos (vista completa)

Pies regulables Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27791-05-106012X140A-60M12242319151112796045140132010 1,784.72 MXN
27791-05-106012X190A-60M122423241511371048570190132010 2,157.40 MXN
27791-05-106016X140A-60M16242319151112796045140132010 1,784.72 MXN
27791-05-106016X190A-60M162423241511371048570190132010 2,161.88 MXN
27791-05-108016X140A-80M16242519353114796045140132020 1,854.16 MXN
27791-05-108016X190A-80M162425243531391048570190132020 2,225.72 MXN
27791-05-108020X140A-80M20302519353114796045140172620 1,947.40 MXN
27791-05-108020X190A-80M203025243531391048570190172620 2,246.16 MXN
27791-05-108024X140A-80M24352519353114796045140203020 2,116.80 MXN
27791-05-108024X190A-80M243525243531391048570190203020 2,400.16 MXN
27791-05-110016X140A-100M16242819656117796045140132025 1,942.92 MXN
27791-05-110016X190A-100M162428246561421048570190132025 2,314.48 MXN
27791-05-110020X140A-100M20302819656117796045140172625 2,035.88 MXN
27791-05-110020X190A-100M203028246561421048570190172625 2,334.92 MXN
27791-05-110024X140A-100M24352819656117796045140203025 2,205.28 MXN
27791-05-110024X190A-100M243528246561421048570190203025 2,488.64 MXN
27791-05-112016X140A-120M16243220060121796045140132030 2,201.92 MXN
27791-05-112016X190A-120M162432250601461048570190132030 2,573.20 MXN
27791-05-112020X140A-120M20303220060121796045140172630 2,295.16 MXN
27791-05-112020X190A-120M203032250601461048570190172630 2,593.92 MXN
27791-05-112024X140A-120M24353220060121796045140203030 2,464.28 MXN
27791-05-112024X190A-120M243532250601461048570190203030 2,747.36 MXN
27791-05-206012X140B4560M12242319151112796045140132010 1,891.96 MXN
27791-05-206012X190B4560M122423241511371048570190132010 2,264.36 MXN
27791-05-206016X140B4560M16242319151112796045140132010 1,891.96 MXN
27791-05-206016X190B4560M162423241511371048570190132010 2,268.56 MXN
27791-05-208016X140B5480M16242519353114796045140132020  1,942.92 MXN
27791-05-208016X190B5480M162425243531391048570190132020  2,314.48 MXN
27791-05-208020X140B5480M20302519353114796045140172620  2,035.88 MXN
27791-05-208020X190B5480M203025243531391048570190172620  2,334.92 MXN
27791-05-208024X140B5480M24352519353114796045140203020  2,205.28 MXN
27791-05-208024X190B5480M243525243531391048570190203020  2,488.64 MXN
27791-05-210016X140B69100M16242819656117796045140132025  2,056.60 MXN
27791-05-210016X190B69100M162428246561421048570190132025  2,427.88 MXN
27791-05-210020X140B69100M20302819656117796045140172625  2,149.00 MXN
27791-05-210020X190B69100M203028246561421048570190172625  2,448.60 MXN
27791-05-210024X140B69100M24352819656117796045140203025  2,318.96 MXN
27791-05-210024X190B69100M243528246561421048570190203025  2,601.20 MXN