norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Colores naturales anodizados.Indicación:Como elevación se utiliza un bloque adaptador.
Estos componentes se utilizan en combinación con placas del adaptador 05512 redondas.
En el suministro se incluyen tornillos de fijación y tuercas para el montaje del bloque adaptador.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05310 Bloques adaptadores aluminio 245 kB

Planos

Bloques adaptadores aluminio

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaBHL

CADAcc.PrecioPedir
05310-5050501250  422.24 MXN