|
|
05837-18Dispositivos de sujeción de biela de acero Fuerza de retención... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado. Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Carrera S | L | L1 | L2 | M | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de sujeción F1 N | Fuerza de retención F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05837-18-03000 | 55 | 138 | 14 | 153 | 35 | 48 | 3 | 14 | 7 | 11,9 | 139 | 80 | 236 | 83 | 20 | M8x30 | 180° | 80 | 1600 | 3000 |  | | 1,782.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|