|
|
05837-14Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero cincado. Acero inoxidable Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura cerrada. Por este motivo, solo se pueden instalar a presión.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Carrera S | L | L1 | L2 | M | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de sujeción F1 N | Fuerza de retención F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05837-14-01350 | acero | 35 | 90,2 | 10,5 | 41 | 56 | 3 | 24,6 | 5,5 | 10,9 | 81,5 | 32 | 140,5 | 50,3 | 25,4 | M8x50 | 180° | 50 | 1000 | 1350 |  | | 466.70 MXN | | 05837-14-11350 | acero inoxidable | 35 | 89,5 | 10,5 | 41 | 56 | 3 | 24,6 | 5,5 | 10,9 | 79 | 32 | 139,8 | 50,3 | 25,4 | M8x50 | 180° | 50 | 1000 | 1350 |  | | 1,164.02 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|