norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción de cazoleta de acero o acero inoxidable, horizontal con placa de retención, empuñadura de plástico rojo
05825-10

Dispositivos de sujeción de cazoleta de acero o acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero cincado.
Acero inoxidable
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los dispositivos de sujeción de cazoleta son especialmente adecuados para el cierre rápido y la fijación de cubiertas y tapas.
El recorrido de ajuste se puede ajustar individualmente para cada versión en el grillete de cierre.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05825-10 Dispositivos de sujeción de cazoleta de acero o acero inoxidable, horizontal con placa de retención, empuñadura de plástico rojo 351 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción de cazoleta de acero o acero inoxidable, horizontal con placa de retención, empuñadura de plástico rojo

Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales con placa de retención, forma A

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales con placa de retención, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Fuerza
manual
FH N
Fuerza
de tracción
F1 N
A

A1A2A3A4A5BB1B3B5DD1D2HRecorrido
de ajuste
L mín.
Recorrido
de ajuste
L máx.
L1Recorrido
de sujeción
L2
CADAcc.PrecioPedir
05825-10-01600Aacero100160026,215,969,919,85,228,2191324,444,431,382,5112,510,430 457.08 MXN
05825-10-11600Aacero inoxidable100160026,215,969,919,85,228,2191324,444,431,382,5112,510,430 896.22 MXN

Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales con placa de retención, forma B

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales con placa de retención, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Fuerza
manual
FH N
Fuerza
de tracción
F1 N
A

A1A2A3A4A5BB1B3B5DD1D2Recorrido
de ajuste
L mín.
Recorrido
de ajuste
L máx.
HL1Recorrido
de sujeción
L2
CADAcc.PrecioPedir
05825-10-03000Bacero150300039,7196,811,525,46,444,431,82036,756,3148,7170,34221,645 557.18 MXN
05825-10-07000Bacero200700060,341,39,519,138,19,55438,130,248,688,5209,1232,876,123,775 896.48 MXN
05825-10-13000Bacero inoxidable150300039,7196,811,525,46,444,431,82036,756,3148,7170,34221,645 899.60 MXN
05825-10-17000Bacero inoxidable200700060,341,39,519,138,19,55438,130,248,688,5209,1232,876,123,775 1,920.62 MXN