norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción rápida horizontal con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
05900

Dispositivos de sujeción rápida horizontal con pie horizontal y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable.
Empuñadura de poliamida.
Versión:Acabado natural.Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima.Accesorios:05280 Tapas protectoras
05899 Sensor dinamométrico para dispositivo de fijación rápida
07111 Tornillos de presión esféricos de acero inoxidable
07119 Tornillos de presión de acero inoxidable
07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
07140 Piezas de presión DIN 6311
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05900 Dispositivos de sujeción rápida horizontal con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable 278 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida horizontal con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaConfiguración
de agujeros
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
05900-104002187°69°80400500250300 709.37 MXN
05900-105002286°67°100650900550620 795.74 MXN
05900-106002386°67°160135019007201200 1,064.90 MXN
05900-108002386°67°200200028008301400 1,491.70 MXN
Referencia

MAA1A2A3A4BB1B2B3B4B5B6CC2DHH1LL1CADAcc.PrecioPedir
05900-104002M4x161624412,80,95162410,27,212,51,52011,74,954,228,726,391,823,7 709.37 MXN
05900-105002M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8 795.74 MXN
05900-106002M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5 1,064.90 MXN
05900-108002M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9 1,491.70 MXN