|
|
|
05300Dispositivos de sujeción rápida variables horizontales con pie... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero. Empuñadura de plástico de 2 componentes.Versión:Tratado en caliente y cincado. Empuñadura resistente al aceite.Indicación:El dispositivo de sujeción rápida se adapta automáticamente a la altura de las piezas de trabajo. Ajuste continuo de la altura de sujeción dentro de 35 mm manteniendo prácticamente constante la fuerza de sujeción sin cambio manual de la posición de los tornillos de presión. Mediante un tornillo de ajuste debajo de la palanca en la articulación es posible ajustar la fuerza de sujeción hasta 2.500 N a los requisitos requeridos. El patrón de agujeros en la placa de base es adecuado para milímetros y pulgadas. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Altura máx. de sujeción | F kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 05300-040 | 25,4 | 53 | 38 | 25,4 | 33 | 60 | 13 | 8 | 48 | 38 | 32 | 6,5 | 24,5 | 47 | 20 | 158 | 14 | 60 | 27 | 217 | 77 | 113 | 58 | 72 | 40 | 2,5 |  | | 896.64 MXN | | | 05300-060 | 25,4 | 53 | 38 | 25,4 | 33 | 60 | 13 | 8 | 48 | 38 | 32 | 6,5 | 24,5 | 64 | 36 | 175 | 14 | 68 | 44 | 217 | 77 | 113 | 58 | 72 | 60 | 2,5 |  | | 920.67 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|