norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Mordaza del husillo soldable.Accesorios:05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05740-01 Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y brazo de soporte completo 234 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y brazo de soporte completo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaÁngulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
05740-01-03600106°67°100200036009001800 709.93 MXN
ReferenciaA

A1A2A3BB1B3B5CC1C3DEHLL1MCADAcc.PrecioPedir
05740-01-0360035518163551638219166,83124414393M8x60 709.93 MXN