norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:En la versión 05725-01-04000 se suministra una pieza de presión de neopreno.
Mordaza del husillo soldable.
Accesorios:05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05725-01 Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y brazo de soporte completo 334 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y brazo de soporte completo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaÁngulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
05725-01-0260090°70°150100026008001600 533.01 MXN
05725-01-04000112°61°2502000400014003000 748.23 MXN
05725-01-0440090°70°2002200440014002800 687.01 MXN
05725-01-0700090°70°2503200700014003000 1,164.12 MXN
05725-01-08000100°50°2803000800018003900 1,176.14 MXN
ReferenciaA

A1BB1B3B5CC1C3DEHLL1MCADAcc.PrecioPedir
05725-01-0260019353247633217,5167,131173111,973,9M8x60 533.01 MXN
05725-01-0400031,849,245,364,3834419208,740206140,391,1M10x85 748.23 MXN
05725-01-0440032504564844222208,34021814898M10x80 687.01 MXN
05725-01-07000325345641055125238,744226178128M12x100 1,164.12 MXN
05725-01-0800050,876,269,895,210882,131,83212,350303234157,8M16x150 1,176.14 MXN