norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Acero inoxidable. Empuñadura de poliamida.Versión:Acabado natural.Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima.Accesorios:05280 Tapa protectora 07111 Tornillos de presión esféricos de acero inoxidable 07119 Tornillos de presión de acero inoxidable 07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332 07140 Piezas de presión DIN 6311Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga de tope, posición 1 2) Espiga de tope, posición 2
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.