|
|
05700-10Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado. Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Husillo de presión con pieza de presión de neopreno.Accesorios:05240 05241 05260 05885-01 05887-01 05888 05280 05891-01Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ángulo de apertura del brazo de sujeción | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de retención F2 N | Fuerza de sujeción F3 N | Fuerza de sujeción F4 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05700-10-01000 | 120° | 85° | 80 | 700 | 1000 | 500 | 750 |  | | 301.86 MXN | | 05700-10-01600 | 95° | 75° | 100 | 1200 | 1600 | 800 | 1000 |  | | 391.56 MXN | | 05700-10-02400 | 100° | 56° | 150 | 1200 | 2400 | 800 | 1600 |  | | 466.44 MXN | | 05700-10-04000 | 112° | 61° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 |  | | 645.58 MXN | |
Referencia | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C2 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05700-10-01000 | 16 | 26 | 8 | 4 | 9,5 | 5,5 | 27,6 | 9 | 5 | 4,4 | 99,7 | 57 | 31 | 16,6 | M5x40 |  | | 301.86 MXN | | 05700-10-01600 | 12,7 | 27 | 12 | 6 | 12,2 | 6,2 | 34 | 11 | 5,5 | 5,2 | 136 | 70 | 43 | 24,9 | M6x50 |  | | 391.56 MXN | | 05700-10-02400 | 19 | 34,9 | 12 | 6 | 14,3 | 8,3 | 46,8 | 16 | 7,1 | 7,2 | 156 | 117,2 | 73,2 | 49,4 | M8x63 |  | | 466.44 MXN | | 05700-10-04000 | 31,8 | 49,2 | 14 | 8 | 19 | 11 | 67,2 | 19 | 9,5 | 8,7 | 229 | 139,5 | 90,3 | 63,5 | M10x85 |  | | 645.58 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|