|
|
05820-04Dispositivos de sujeción con gancho, de acero o acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero cincado. Acero inoxidable Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Los dispositivos de sujeción con gancho son especialmente adecuados para el cierre rápido y la fijación de cubiertas y tapas. El recorrido de ajuste se puede ajustar individualmente para cada versión en el gancho de cierre.
Recorrido de ajuste: 0 - 5 mm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de tracción F1 N | Fuerza de retención F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05820-04-02000 | acero | 153° | 100 | 1500 | 2000 |  | | 573.56 MXN | | 05820-04-04000 | acero | 155° | 160 | 3000 | 4000 |  | | 879.06 MXN | | 05820-04-07000 | acero | 155° | 200 | 4000 | 7000 |  | | 1,417.26 MXN | | 05820-04-12000 | acero inoxidable | 153° | 100 | 1500 | 2000 |  | | 1,016.34 MXN | | 05820-04-14000 | acero inoxidable | 155° | 160 | 3000 | 4000 |  | | 1,476.54 MXN | | 05820-04-17000 | acero inoxidable | 155° | 200 | 4000 | 7000 |  | | 3,119.48 MXN | |
Referencia | Material del cuerpo de base | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | Recorrido de sujeción L3 | R | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05820-04-02000 | acero | 26 | 13 | 6,5 | 40 | 28 | 21,5 | 43 | 31 | 24,5 | 5,2 | 6 | 25,4 | 167 | 45,5 | 58 | 70 | 5,4 | 14 |  | | 573.56 MXN | | 05820-04-04000 | acero | 35 | 19 | 8 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6,5 | 8 | 35 | 247 | 68,2 | 84 | 90 | 7 | 20 |  | | 879.06 MXN | | 05820-04-07000 | acero | 51 | 32 | 9,5 | 71,5 | 52,5 | 43,5 | 78 | 59 | 50 | 8,5 | 12 | 49,3 | 314 | 84 | 104 | 115 | 10 | 27 |  | | 1,417.26 MXN | | 05820-04-12000 | acero inoxidable | 26 | 13 | 6,5 | 40 | 28 | 21,5 | 43 | 31 | 24,5 | 5,2 | 6 | 25,4 | 167 | 45,5 | 58 | 70 | 5,4 | 14 |  | | 1,016.34 MXN | | 05820-04-14000 | acero inoxidable | 35 | 19 | 8 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6,5 | 8 | 35 | 247 | 68,2 | 84 | 90 | 7 | 20 |  | | 1,476.54 MXN | | 05820-04-17000 | acero inoxidable | 51 | 32 | 9,5 | 71,5 | 52,5 | 43,5 | 78 | 59 | 50 | 8,5 | 12 | 49,3 | 314 | 84 | 104 | 115 | 10 | 27 |  | | 3,119.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|