|
|
06601Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, inserto... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero inoxidable, 1.4305. Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Δ Añadir el color de la palanca de sujeción deseado en este espacio.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Material del cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06601-1041 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-1042 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-10416 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-10484 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-10486 | verde señal RAL 6032 | plástico | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-10487 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-10488 | gris claro RAL 7035 | plástico | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-1051 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-1052 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-10516 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-10584 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-10586 | verde señal RAL 6032 | plástico | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-10587 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-10588 | gris claro RAL 7035 | plástico | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-1061 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-1062 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-10616 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-10684 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-10686 | verde señal RAL 6032 | plástico | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-10687 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-10688 | gris claro RAL 7035 | plástico | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-2061 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-2062 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-20616 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-20684 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-20686 | verde señal RAL 6032 | plástico | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-20687 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-20688 | gris claro RAL 7035 | plástico | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-2081 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-2082 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-20816 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-20884 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-20886 | verde señal RAL 6032 | plástico | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-20887 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-20888 | gris claro RAL 7035 | plástico | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-3081 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-3082 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-30816 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-30884 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-30886 | verde señal RAL 6032 | plástico | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-30887 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-30888 | gris claro RAL 7035 | plástico | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-3101 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-3102 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-31016 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-31084 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-31086 | verde señal RAL 6032 | plástico | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-31087 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-31088 | gris claro RAL 7035 | plástico | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-4101 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-4102 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-41016 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-41084 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-41086 | verde señal RAL 6032 | plástico | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-41087 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-41088 | gris claro RAL 7035 | plástico | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-4121 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-4122 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-41216 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-41284 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-41286 | verde señal RAL 6032 | plástico | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-41287 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-41288 | gris claro RAL 7035 | plástico | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-5121 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 323.76 MXN | | 06601-5122 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 323.76 MXN | | 06601-51216 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 323.76 MXN | | 06601-51284 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 323.76 MXN | | 06601-51286 | verde señal RAL 6032 | plástico | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 323.76 MXN | | 06601-51287 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 323.76 MXN | | 06601-51288 | gris claro RAL 7035 | plástico | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 323.76 MXN | | 06601-5161 | gris antracita RAL 7021 | plástico | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 323.76 MXN | | 06601-5162 | naranja puro RAL 2004 | plástico | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 323.76 MXN | | 06601-51616 | amarillo colza RAL 1021 | plástico | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 323.76 MXN | | 06601-51684 | rojo tráfico RAL 3020 | plástico | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 323.76 MXN | | 06601-51686 | verde señal RAL 6032 | plástico | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 323.76 MXN | | 06601-51687 | azul tráfico RAL 5017 | plástico | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 323.76 MXN | | 06601-51688 | gris claro RAL 7035 | plástico | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 323.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|