norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable
06461

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Colores estándar suministrados:
Naranja RAL 2004.

Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06461 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable 204 kB

Planos

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaTamañoColor
del cuerpo
de base
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06461-92062X152naranja puro RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 239.52 MXN
06461-92062X202naranja puro RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 239.52 MXN
06461-92062X252naranja puro RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 239.52 MXN
06461-92062X302naranja puro RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 239.52 MXN
06461-92062X402naranja puro RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 254.64 MXN
06461-92062X502naranja puro RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 254.64 MXN
06461-92062X602naranja puro RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 254.64 MXN
06461-92082X152naranja puro RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 239.52 MXN
06461-92082X202naranja puro RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 239.52 MXN
06461-92082X252naranja puro RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 239.52 MXN
06461-92082X302naranja puro RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 239.52 MXN
06461-92082X402naranja puro RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 254.64 MXN
06461-92082X502naranja puro RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 254.64 MXN
06461-92082X602naranja puro RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 254.64 MXN
06461-92102X202naranja puro RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 239.52 MXN
06461-92102X252naranja puro RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 239.52 MXN
06461-92102X302naranja puro RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 239.52 MXN
06461-92102X402naranja puro RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 254.64 MXN
06461-92102X502naranja puro RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 254.64 MXN
06461-92102X602naranja puro RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 254.64 MXN
06461-93082X203naranja puro RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 274.80 MXN
06461-93082X253naranja puro RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 274.80 MXN
06461-93082X303naranja puro RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 274.80 MXN
06461-93082X403naranja puro RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 290.16 MXN
06461-93082X503naranja puro RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 290.16 MXN
06461-93082X603naranja puro RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 290.16 MXN
06461-93102X203naranja puro RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 274.80 MXN
06461-93102X253naranja puro RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 274.80 MXN
06461-93102X303naranja puro RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 274.80 MXN
06461-93102X403naranja puro RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 290.16 MXN
06461-93102X503naranja puro RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 290.16 MXN
06461-93102X603naranja puro RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 290.16 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50