|
|
06601Palancas de sujeción de plástico con rosca interior y botón... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero 1.4305.
Botón pulsador de plástico (POM). Versión:Partes de acero con acabado natural.Indicación:∆ Añadir el color de la palanca de sujeción que desea en este espacio. Los colores estándar son: Palanca de sujeción gris antracita, botón pulsador rojo tráfico. Palanca de sujeción naranja, botón pulsador gris antracita. Palanca de sujeción rojo tráfico, botón pulsador gris antracita.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Color del cuerpo de base | X | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06601-71104 | gris antracita RAL 7021 | M4 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-72104 | naranja puro RAL 2004 | M4 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-73104 | rojo tráfico RAL 3020 | M4 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-71105 | gris antracita RAL 7021 | M5 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-72105 | naranja puro RAL 2004 | M5 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-73105 | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-71106 | gris antracita RAL 7021 | M6 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-72106 | naranja puro RAL 2004 | M6 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-73106 | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 128.64 MXN | | 06601-71206 | gris antracita RAL 7021 | M6 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-72206 | naranja puro RAL 2004 | M6 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-73206 | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-71208 | gris antracita RAL 7021 | M8 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-72208 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-73208 | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 151.68 MXN | | 06601-71308 | gris antracita RAL 7021 | M8 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-72308 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-73308 | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-71310 | gris antracita RAL 7021 | M10 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-72310 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-73310 | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 186.72 MXN | | 06601-71410 | gris antracita RAL 7021 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-72410 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-73410 | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-71412 | gris antracita RAL 7021 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-72412 | naranja puro RAL 2004 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-73412 | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 268.80 MXN | | 06601-71512 | gris antracita RAL 7021 | M12 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 323.76 MXN | | 06601-72512 | naranja puro RAL 2004 | M12 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 323.76 MXN | | 06601-73512 | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 323.76 MXN | | 06601-71516 | gris antracita RAL 7021 | M16 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 323.76 MXN | | 06601-72516 | naranja puro RAL 2004 | M16 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 323.76 MXN | | 06601-73516 | rojo tráfico RAL 3020 | M16 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 323.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|