|
|
03192-08Cierres de tensión de torsión de acero inoxidable, versión... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los cierres de tensión de torsión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas. La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.Material:Carcasa de acero inoxidable. Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida) o acero inoxidable.Versión:Carcasa de acabado natural. Botón giratorio de PA reforzado con fibra de vidrio en negro. Botón giratorio de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3 de acero inoxidable.
El grosor de la placa varía en función del uso de distintos pernos de sujeción (03192-09).
Opción de montaje 1 con pernos de sujeción de forma A para un grosor de placa de 6 mm o con pernos de sujeción de forma B para un grosor de placa de 9 mm. Opción de montaje 2 con pernos de sujeción de forma A para un grosor de placa > 6 a 20 mm con pernos de sujeción de forma B para un grosor de placa > 9 a 20 mm.
El perno de sujeción debe pedirse por separado.
Si se excede la fuerza de retención, se genera entre las placas una hendidura de más de 0,1 mm.Modo de accionamiento:Comprobar que el botón giratorio está en la posición "OFF". Colocar el cierre de tensión de torsión sobre el perno de sujeción y girar el botón giratorio a la posición "ON".Accesorios:Pernos de sujeción de acero inoxidable para cierres de tensión de torsión 03192-09.Indicación sobre el dibujo:1) Opción de montaje 1 2) Opción de montaje 2 3) Placa Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Cierres de sujeción de torsión de acero inoxidable, versión pesada con accionamiento giratorio y botón giratorio de plástico
|
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | H | H1 | H2 | M | T | T1 | T2 | Fuerza de sujeción N | Fuerza de extracción F kN | Fuerza de retención N | Resistente a la temperatura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03192-08-14 | poliamida | 6 | 14 | 25 | 30 | 21 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 40 | 14,7 | 5,5 | M02X4 | 6/9 | 6-20/9-20 | 2,5 | 150 | 1,8 | 450 | ≤130 °C |  | | 1,991.08 MXN | | 03192-08-18 | poliamida | 8 | 18 | 34 | 40 | 28 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 48 | 16 | 5,5 | M3x5 | 6/9 | 6-20/9-20 | 2,5 | 250 | 2,4 | 750 | ≤180 °C |  | | 2,443.84 MXN | |
|
Cierres de sujeción de torsión de acero inoxidable, versión pesada con accionamiento giratorio y botón giratorio de acero inoxidable
|
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | H | H1 | H2 | M | T | T1 | T2 | Fuerza de sujeción N | Fuerza de extracción F kN | Fuerza de retención N | Resistente a la temperatura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03192-08-114 | acero inoxidable A2 | 6 | 14 | 25 | 30 | 21 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 40 | 14,7 | 5,5 | M02X4 | 6/9 | 6-20/9-20 | 2,5 | 150 | 1,8 | 450 | ≤130 °C |  | | 2,217.88 MXN | | 03192-08-118 | acero inoxidable A2 | 8 | 18 | 34 | 40 | 28 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 48 | 16 | 5,5 | M3x5 | 6/9 | 6-20/9-20 | 2,5 | 250 | 2,4 | 750 | ≤180 °C |  | | 2,670.08 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|