|
|
|
03192Pernos de bloqueo de bola de acero con rosca |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa y botón pulsador de acero. Bola, muelle y aro de fijación de acero inoxidable. Junta tórica de FKM.Versión:Carcasa niquelada. Botón tratado en caliente y niquelado. Bola tratada en caliente.Indicación:Dimensiones de instalación de forma A para grosor de placa de 6 mm. Dimensiones de instalación de forma B para grosor de placa de 6 a 16 mm.
En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas. Atención:Las fuerzas de extracción indicadas solo son aplicables en combinación con casquillos receptores 03192-02.Accesorios:Casquillo receptor 03192-02.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | D | D1 | D2 | D3 | D4 | M | L1 | L2 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | SW | D5 | D6 | T máx. | Fuerza de retención N | Fuerza de sujeción N | Fuerza de cizallado kN | Fuerza de extracción kN | Resistente a la temperatura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|