norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de bola de acero en versión pesada
con accionamiento y cabezal giratorios de acero inoxidable
03191-90

Pernos de bloqueo de bola de acero en versión pesada con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y perno de acero.
Botón giratorio de acero inoxidable.
Versión:Carcasa y perno niquelados.
Botón giratorio de acabado natural.
Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3 de acero inoxidable.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 6 a 20 mm.

En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Modo de accionamiento:Comprobar que el botón giratorio está en la posición "OFF".
Insertar el perno de bloqueo de bola en el casquillo receptor y girar el botón giratorio a la posición "ON".
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Accesorios:Casquillo receptor de acero para perno de bloqueo de bola 03191-95.Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03191-90 Pernos de bloqueo de bola de acero en versión pesada con accionamiento y cabezal giratorios de acero inoxidable 315 kB
 TH-Kugelsperrbolzen-03191-90-Aufnahmebuchse-03191-95_ES 475 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola de acero en versión pesada
con accionamiento y cabezal giratorios de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2MTT1T2L2Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Fuerza
de retención
N
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
03191-90-11218141225302114264,42,435105,5M02X466-162,517,510001042500≤180 °C 4,126.36 MXN
03191-90-11622181634502818356,53,445145,5M03X666-202,521,520001585000≤180 °C 4,951.80 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50