|
|
|
03192Pernos de bloqueo de bola de acero o acero inoxidable sin cabeza... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa y botón pulsador de acero o de acero inoxidable. Bola, muelle y aro de fijación de acero inoxidable. Junta tórica de FKM.Versión:Carcasa niquelada o de acabado natural. Botón tratado en caliente y niquelado. Bola tratada en caliente.Indicación:Dimensiones de instalación de forma A para grosor de placa de 6 mm. Dimensiones de instalación de forma B para grosor de placa de 6 a 16 mm.
En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas. Atención:Las fuerzas de extracción indicadas solo son aplicables en combinación con casquillos receptores 03192-02.Accesorios:Casquillo receptor 03192-02.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Material del cuerpo de base | D | D1 | D2 | D3 | M | L1 | L2 | L5 | H | H1 | SW | D6 | T máx. | Fuerza de retención N | Fuerza de sujeción N | Fuerza de cizallado kN | Fuerza de extracción F kN | Resistente a la temperatura | Estado | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03192-6212 | acero | 12 | 6 | 12 | 8 | M8x1,25 | 19 | 21 | 13,5 | 22 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 90 | 30 | 3 | 0,5 | ≤180 °C | Expira |  | | 730.53 MXN | | | 03192-10242 | acero | 16 | 10 | 16 | 11 | M12x1,5 | 21,5 | 23,5 | 16 | 34,4 | 28 | 13 | 17 | 16 | 150 | 50 | 9 | 1,5 | ≤180 °C | Expira |  | | 791.34 MXN | | | 03192-16212 | acero inoxidable | 12 | 6 | 12 | 8 | M8x1,25 | 19 | 21 | 13,5 | 22 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 90 | 30 | 3 | 0,5 | ≤180 °C | |  | | 872.00 MXN | | | 03192-110242 | acero inoxidable | 16 | 10 | 16 | 11 | M12x1,5 | 21,5 | 23,5 | 16 | 34,4 | 28 | 13 | 17 | 16 | 150 | 50 | 9 | 1,5 | ≤180 °C | |  | | 908.73 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|