norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable, replegables, versión pesada con accionamiento y cabezal giratorios acero inoxidable
03191-91

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable, replegables,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de acero inoxidable 1.4305.
Perno de acero
Cabeza giratoria de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acero inoxidable con acabado natural.
Acero niquelado.
Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3 de acero inoxidable.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 6 a 20 mm.

En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Modo de accionamiento:Comprobar que el cabezal giratorio se encuentre en la posición “OFF” y que el perno esté replegado.
Pasar el perno de bloqueo sobre el casquillo receptor o colocarlo encima. Presionar el botón giratorio hacia abajo y girar a la posición "ON". Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Accesorios:Casquillo receptor de acero para perno de bloqueo de bola 03191-95.Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03191-91 Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable, replegables, versión pesada con accionamiento y cabezal giratorios acero inoxidable 293 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable, replegables, versión pesada con accionamiento y cabezal giratorios acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2D

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2L1L2MTT1T2CADAcc.PrecioPedir
03191-91-11218perno de acero161227352316284,42,45210355,517,5M02X466-162,5 5,324.48 MXN
03191-91-11622perno de acero201636503020376,53,46614445,521,5M03X666-202,5 6,122.76 MXN
ReferenciaVersión 2Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
extracción F
kN
Fuerza
de retención
N
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
03191-91-11218perno de acero10100042500≤180 °C 5,324.48 MXN
03191-91-11622perno de acero15200085000≤180 °C 6,122.76 MXN
ReferenciaDescripciónVersión 1Versión 2Modelo
de forma
CADAcc.PrecioPedir
03191-91-11218Perno De Bloqueo De Bolaversión pesadaperno de acero- 5,324.48 MXN
03191-91-11622Perno De Bloqueo De Bolaversión pesadaperno de acero- 6,122.76 MXN