|
|
02007Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo: acero para temple y revenido. Bola: acero resistente a los ácidos y a la corrosión. Inserto: Formas C, F y M de acero para herramientas. Forma K de POM. Forma E de acero inoxidable. Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante. Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido. Bola endurecida con acabado natural. Inserto: Formas C y F, endurecido y bruñido. Forma M con acanaladura de metal duro bruñido. Forma K, blanco. Forma E, endurecido, acabado natural. Forma O, superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100. Forma P, superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.
Bola asegurada contra torsiones.Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables. La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas. Esto garantiza un movimiento homogéneo.Indicación sobre el dibujo:Forma C: inserto de acero aplanado, plano Forma E: inserto de acero inoxidable aplanado, plano Forma F: pinza aplanada, con acanaladura Forma K: inserto POM aplanado, plano Forma M: pinza aplanada, con acanaladura de metal duro Forma O: inserto de acero inoxidable con superficie de diamante Forma P: inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Ø de bola | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | Accesorios | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02007-110X015 | C | 15 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10108 | | | 1,963.36 MXN | | 02007-110X030 | C | 30 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10108 | | | 1,995.56 MXN | | 02007-110X050 | C | 50 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10108 | | | 2,023.28 MXN | | 02007-112X020 | C | 20 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12108 | | | 2,147.60 MXN | | 02007-112X040 | C | 40 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12108 | | | 2,161.04 MXN | | 02007-112X060 | C | 60 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12108 | | | 2,171.12 MXN | | 02007-116X025 | C | 25 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16108 | | | 2,322.60 MXN | | 02007-116X050 | C | 50 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16108 | | | 2,322.60 MXN | | 02007-116X080 | C | 80 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16108 | | | 2,373.00 MXN | | 02007-120X030 | C | 30 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20108 | | | 2,573.76 MXN | | 02007-120X060 | C | 60 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20108 | | | 2,606.52 MXN | | 02007-120X100 | C | 100 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20108 | | | 2,707.60 MXN | | 02007-124X040 | C | 40 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25108 | | | 3,113.04 MXN | | 02007-124X100 | C | 100 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25108 | | | 3,283.56 MXN | | 02007-210X015 | E | 15 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10102 | | | 2,031.96 MXN | | 02007-210X030 | E | 30 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10102 | | | 2,056.04 MXN | | 02007-210X050 | E | 50 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10102 | | | 2,081.24 MXN | | 02007-212X020 | E | 20 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12102 | | | 2,220.68 MXN | | 02007-212X040 | E | 40 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12102 | | | 2,246.16 MXN | | 02007-212X060 | E | 60 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12102 | | | 2,259.60 MXN | | 02007-216X025 | E | 25 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16102 | | | 2,395.12 MXN | | 02007-216X050 | E | 50 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16102 | | | 2,418.92 MXN | | 02007-216X080 | E | 80 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16102 | | | 2,457.28 MXN | | 02007-220X030 | E | 30 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20102 | | | 2,676.24 MXN | | 02007-220X060 | E | 60 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20102 | | | 2,713.48 MXN | | 02007-220X100 | E | 100 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20102 | | | 2,826.60 MXN | | 02007-224X040 | E | 40 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25102 | | | 3,307.64 MXN | | 02007-224X100 | E | 100 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25102 | | | 3,473.68 MXN | | 02007-310X015 | F | 15 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-1010 | | | 2,207.24 MXN | | 02007-310X030 | F | 30 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-1010 | | | 2,239.44 MXN | | 02007-310X050 | F | 50 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-1010 | | | 2,266.04 MXN | | 02007-312X020 | F | 20 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-1210 | | | 2,388.68 MXN | | 02007-312X040 | F | 40 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-1210 | | | 2,402.40 MXN | | 02007-312X060 | F | 60 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-1210 | | | 2,411.08 MXN | | 02007-316X025 | F | 25 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-1610 | | | 2,678.76 MXN | | 02007-316X050 | F | 50 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-1610 | | | 2,678.76 MXN | | 02007-316X080 | F | 80 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-1610 | | | 2,728.60 MXN | | 02007-320X030 | F | 30 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-2010 | | | 2,972.48 MXN | | 02007-320X060 | F | 60 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-2010 | | | 3,004.12 MXN | | 02007-320X100 | F | 100 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-2010 | | | 3,106.04 MXN | | 02007-324X040 | F | 40 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-2510 | | | 3,630.48 MXN | | 02007-324X100 | F | 100 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-2510 | | | 3,801.28 MXN | | 02007-710X015 | K | 15 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 4 | 07113-10109 | | | 1,951.32 MXN | | 02007-710X030 | K | 30 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 4 | 07113-10109 | | | 1,983.52 MXN | | 02007-710X050 | K | 50 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 4 | 07113-10109 | | | 2,010.96 MXN | | 02007-712X020 | K | 20 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 7 | 07113-12109 | | | 2,136.96 MXN | | 02007-712X040 | K | 40 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 7 | 07113-12109 | | | 2,150.68 MXN | | 02007-712X060 | K | 60 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 7 | 07113-12109 | | | 2,159.92 MXN | | 02007-716X025 | K | 25 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 14 | 07113-16109 | | | 2,313.08 MXN | | 02007-716X050 | K | 50 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 14 | 07113-16109 | | | 2,313.08 MXN | | 02007-716X080 | K | 80 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 14 | 07113-16109 | | | 2,363.76 MXN | | 02007-720X030 | K | 30 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 27 | 07113-20109 | | | 2,564.52 MXN | | 02007-720X060 | K | 60 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 27 | 07113-20109 | | | 2,596.72 MXN | | 02007-720X100 | K | 100 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 27 | 07113-20109 | | | 2,697.80 MXN | | 02007-724X040 | K | 40 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 47 | 07113-25109 | | | 3,101.00 MXN | | 02007-724X100 | K | 100 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 47 | 07113-25109 | | | 3,271.80 MXN | | 02007-910X015 | M | 15 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10107 | | | 2,213.68 MXN | | 02007-910X030 | M | 30 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10107 | | | 2,245.32 MXN | | 02007-910X050 | M | 50 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10107 | | | 2,273.60 MXN | | 02007-912X020 | M | 20 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12107 | | | 2,393.72 MXN | | 02007-912X040 | M | 40 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12107 | | | 2,407.16 MXN | | 02007-912X060 | M | 60 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12107 | | | 2,416.40 MXN | | 02007-916X025 | M | 25 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16107 | | | 2,682.68 MXN | | 02007-916X050 | M | 50 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16107 | | | 2,682.68 MXN | | 02007-916X080 | M | 80 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16107 | | | 2,733.36 MXN | | 02007-920X030 | M | 30 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20107 | | | 2,995.72 MXN | | 02007-920X060 | M | 60 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20107 | | | 3,028.20 MXN | | 02007-920X100 | M | 100 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20107 | | | 3,129.56 MXN | | 02007-924X040 | M | 40 | M24 | 25 | 19 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25107 | | | 3,759.28 MXN | | 02007-924X100 | M | 100 | M24 | 25 | 19 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25107 | | | 3,930.08 MXN | | 02007-510X015 | O | 15 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10105 | | | 2,115.40 MXN | | 02007-510X030 | O | 30 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10105 | | | 2,139.48 MXN | | 02007-510X050 | O | 50 | M10 | 10 | - | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10105 | | | 2,164.68 MXN | | 02007-512X020 | O | 20 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12105 | | | 2,334.36 MXN | | 02007-512X040 | O | 40 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12105 | | | 2,359.84 MXN | | 02007-512X060 | O | 60 | M12 | 12 | - | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12105 | | | 2,372.44 MXN | | 02007-516X025 | O | 25 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16105 | | | 2,575.72 MXN | | 02007-516X050 | O | 50 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16105 | | | 2,599.52 MXN | | 02007-516X080 | O | 80 | M16 | 16 | - | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16105 | | | 2,637.60 MXN | | 02007-520X030 | O | 30 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20105 | | | 2,878.40 MXN | | 02007-520X060 | O | 60 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20105 | | | 2,916.20 MXN | | 02007-520X100 | O | 100 | M20 | 20 | - | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20105 | | | 3,031.28 MXN | | 02007-524X040 | O | 40 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25105 | | | 3,572.52 MXN | | 02007-524X100 | O | 100 | M24 | 25 | - | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25105 | | | 3,737.44 MXN | | 02007-620X030 | P | 30 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | - | 07113-20126 | | | 2,850.68 MXN | | 02007-620X060 | P | 60 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | - | 07113-20126 | | | 2,888.20 MXN | | 02007-616X080 | P | 80 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | - | 07113-16126 | | | 2,597.56 MXN | | 02007-610X030 | P | 30 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | - | 07113-10126 | | | 2,132.48 MXN | | 02007-624X100 | P | 100 | M24 | 25 | 27 | 32 | 6 | 12 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | - | 07113-25126 | | | 3,692.64 MXN | | 02007-610X050 | P | 50 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | - | 07113-10126 | | | 2,157.40 MXN | | 02007-616X050 | P | 50 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | - | 07113-16126 | | | 2,559.76 MXN | | 02007-612X040 | P | 40 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | - | 07113-12126 | | | 2,338.00 MXN | | 02007-616X025 | P | 25 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | - | 07113-16126 | | | 2,535.96 MXN | | 02007-612X060 | P | 60 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | - | 07113-12126 | | | 2,351.44 MXN | | 02007-624X040 | P | 40 | M24 | 25 | 27 | 32 | 6 | 12 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | - | 07113-25126 | | | 3,526.60 MXN | | 02007-610X015 | P | 15 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | - | 07113-10126 | | | 2,108.40 MXN | | 02007-620X100 | P | 100 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | - | 07113-20126 | | | 3,001.32 MXN | | 02007-612X020 | P | 20 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | - | 07113-12126 | | | 2,313.08 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|