|
|
05836-03Dispositivo de sujeción de la biela con consola |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero galvanizado y pasivado. Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción. Con la tuerca de fijación suministrada, los dispositivos de sujeción se pueden montar además en cualquier posición.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de sujeción F1 N | Fuerza de retención F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05836-03-02400 | 190° | 150 | 1200 | 2400 | | | 814.06 MXN | | 05836-03-04000 | 185° | 180 | 2000 | 4000 | | | 1,116.18 MXN | |
Referencia | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C1 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | L3 | M | M1 | R | T | Carrera S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05836-03-02400 | 22,4 | 13,4 | 30 | 57 | 42 | 25 | 6,5 | 11 | 85 | 136 | 51 | 13 | 12 | M6 | M20x1,5 | 60 | 4 | 32 | | | 814.06 MXN | | 05836-03-04000 | 28 | 15,5 | 30 | 64 | 45 | 30 | 8,5 | 16 | 120 | 173 | 59,5 | 17,5 | 20 | M10 | M24x1,5 | 90 | 4,5 | 38 | | | 1,116.18 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|