|
|
05810-01Dispositivo de sujeción rápida horizontal versión pesada con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado. Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:El dispositivo de sujeción solo puede montarse desde abajo con tornillos prisioneros M8 y tuercas hexagonales M8 DIN 934, ver el croquis.Accesorios:05240 05241 05885-01 05280 05891-01Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ángulo de apertura del brazo de sujeción | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de retención F2 N | Fuerza de sujeción F3 N | Fuerza de sujeción F4 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05810-01-06000 | 91° | 93° | 250 | 3000 | 6000 | 1800 | 3400 |  | | 1,354.60 MXN | |
Referencia | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | C | C1 | D | D1 | H | L | L1 | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05810-01-06000 | 70 | 90 | 30 | 48 | 22,7 | 12,7 | 10 | 51 | 25 | 8,3 | 13 | 83,9 | 271 | 74,5 | M12x100 |  | | 1,354.60 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|