|
|
05840Dispositivos de sujeción de la biela, versión pesada con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero. Cuerpo y empuñadura de fundición de grafito esferolítica (GJS).Versión:Fosfatado. Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción. Para el avance y la retirada, los dispositivos de sujeción también están equipados con una limitación de carrera. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Configuración de agujeros | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F2 N | Fuerza de sujeción F1 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05840-06001 | 2 | 185° | 140 | 6000 | 3000 |  | | 1,052.48 MXN | | 05840-12001 | 1 | 185° | 150 | 12000 | 5000 |  | | 1,677.78 MXN | | 05840-25001 | 1 | 185° | 170 | 25000 | 5000 |  | | 2,746.64 MXN | | 05840-50001 | 1 | 185° | 200 | 50000 | 7000 |  | | 4,086.68 MXN | |
Referencia | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | C1 | C2 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | M | R | Carrera S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05840-06001 | 89 | 25 | 36,5 | - | 46 | 33,4 | 23 | 12 | 5,5 | 14 | 63 | 127 | 38 | 30 | M8 | 95 | 32 |  | | 1,052.48 MXN | | 05840-12001 | 133 | 8 | 35 | 41 | 61 | 41 | 32 | 18 | 8,5 | 20 | 88 | 188 | 55 | 40 | M10 | 143 | 50 |  | | 1,677.78 MXN | | 05840-25001 | 197 | 11 | 45 | 45 | 82 | 54 | 41 | 22 | 10,3 | 25 | 108 | 300 | 103 | 60 | M12 | 200 | 75 |  | | 2,746.64 MXN | | 05840-50001 | 254 | 10 | 70 | 70 | 85 | 57 | 50 | 28 | 10,3 | 30 | 127 | 390 | 136 | 60 | M16 | 245 | 100 |  | | 4,086.68 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|