norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridadcon pie vertical y husillo de presión ajustable
05912

Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Empuñadura de poliamida.
Brida de desbloqueo de TPE.
Versión:Nitrocarburado y oxidado en negro.Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima. Se incluye un bloqueo de barra interno con seguro automático.Accesorios:05280 Tapa protectora
07110 Tornillos de presión esféricos
07117 Pinzas ajustables
07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
07121 Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico
07140 Piezas de presión DIN 6311
07142 Piezas de presión
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga de tope, posición 1
2) Espiga de tope, posición 2
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05912 Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridadcon pie vertical y husillo de presión ajustable 152 kB
 Indicación técnica Sujeción rápida, fijación segura 864 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridadcon pie vertical y husillo de presión ajustable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaÁngulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 1
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 2
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
sin tope
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 1
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 2
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
05912-00610256°83°141°46°56°160135016509201050  928.20 MXN
05912-00810213°93°158°26°61°190200028009401350  1,109.16 MXN
05912-01010297°176°19°59°2502500450015002800  1,517.88 MXN
05912-01210211°88°164°24°60°2803000550014002800  1,569.10 MXN
ReferenciaConfiguración
de agujeros
MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2D

HLL1CADAcc.PrecioPedir
05912-0061023M6x351429712-10,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  928.20 MXN
05912-0081023M8x452139919-10,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  1,109.16 MXN
05912-0101022M10x5532508273,514,17,125,518,556,562,313925415395  1,517.88 MXN
05912-0121025M12x70325310,5--14,17,1282156,569,898,8272,1173,5113,5  1,569.10 MXN