norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado.
Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:En la versión 05720-01-00800 se suministra una pieza de presión de neopreno.Accesorios:05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05720-01 Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión fijo 352 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión fijo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaConfiguración
de agujeros
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
CADAcc.PrecioPedir
05720-01-00800296°69°50800600 304.98 MXN
05720-01-015003108°70°10015001000 388.96 MXN
05720-01-02400190°70°15024001200 543.14 MXN
05720-01-03400190°70°20034001600 690.04 MXN
05720-01-04400190°70°25044001600 924.04 MXN
05720-01-054001100°50°28054001800 1,337.96 MXN
ReferenciaA

A1A2A3BB1B4B5CC1DHLL1MCADAcc.PrecioPedir
05720-01-0080016296,514243417,52,521,810,54,89766,731,5M5x35 304.98 MXN
05720-01-015001935812,7274225329135,513575,735M6x50 388.96 MXN
05720-01-0240019358-3247-33217,57,117887,745,5M08x65 543.14 MXN
05720-01-0340032509-4564-442228,3218124,365M10x80 690.04 MXN
05720-01-04400325310-4564-551258,7226138,374M12x100 924.04 MXN
05720-01-0540050,876,212,7-69,895,2-882,131,812,3303197,5107,8M16x150 1,337.96 MXN