norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Uretano termoplástico de TPU.Indicación:La cinta de seguridad se caracteriza por su gran alargamiento de rotura y su buena elasticidad de rebote.

Está especialmente diseñada para las empuñaduras en estrella 06212 y 06220 como elemento de mando imperdible.

Esta cinta de seguridad permite reequipar empuñaduras en estrella 06212 y 06220 ya existentes, así como moletas 06266/06267 y botones moleteados 06092 de nuestra gama de productos.
Montaje:

Diámetro de apertura recomendado: 3,8 -0,1. El diámetro de apertura no debe presentar rebabas. Para facilitar el montaje, se recomienda un elemento deslizante con base de teflón.

A petición:En combinación con otros productos.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03198 Cintas de seguridad 99,5 kB

Planos

Cintas de seguridad

Selección/filtro de artículos

Referencia

DimensionesCADAcc.PrecioPedir
03198-04190ver plano 20.72 MXN